Strain gauges available in 120, 350 and 700 Ohms

Measuring grid consists of constantan, measuring grid carrier is polymide

Fast delivery for preferred strain gauge types -  available from stock! 

 

Ordering number 

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax 

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b1

b2

c

d


 

1-XY2x-0.6/120#

120

0.6
0.024

2.2
0.087
1.1
0.043
7.5
0.295
4
0.157
2.5 LS7 -

1-XY2x-1.5/120

120

1.5
0.059
1.7
0.067
2.5
0.098
6.8
0.268
4.5
0.177
4.5 LS7 1

1-XY2x-3/120

120

3
0.118
3.7
0.146
5.3
0.209
11.2
0.441
9.5
0.374
6 LS5 1

1-XY2x-6/120

120

6
0.236
8
0.315
10
0.394
17.5
0.689
12.7
0.5
11 LS4 1

1-XY2x-1.5/350#

350

1.5
0.059
2.2
0.087
2.5
0.098
7.4
0.291
4.5
0.177
5 LS7 1

1-XY2x-3/350

350

3
0.118
4.2
0.165
5.3
0.209
11.2
0.441
9.5
0.374
10 LS4 1

1-XY2x-6/350

350

6
0.236
8
0.315
10
0.394
17.5
0.689
12.7
0.5
19 LS4 1

1-XY2x-3/700

700

3
0.118
4
0.157
4.7
0.185
11.2
0.441
9.5
0.374

14

LS5 -

1-XY2x-6/700

700

6
0.236
7.8
0.307
9.2
0.362
17.5
0.689
12.7
0.5

27

LS4 -

 

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax 

Solder terminals are not compulsory

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b1

b2

c

d

 

1-XY4x-0.6/120#

120

0.6
0.024

2.2
0.087
1.6
0.063
6.5
0.256
4.6
0.181
1.5 LS7 1

1-XY4x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.8
0.071
3.1
0.122
7.5
0.295
4.6
0.181
2.5 LS7 1

1-XY4x-3/120

120

3
0.118

3
0.118
5.4
0.213
11
0.433
8
0.315
5 LS7 1

1-XY4x-6/120

120

6
0.236

6
0.236
10.2
0.402
16
0.63
12.2
0.48

9.5

LS4 1

1-XY4x-1.5/350#

350

1.5
0.059

2.1
0.083
3.1
0.122
7.5
0.295
4.5
0.177
4 LS7 1

1-XY4x-3/350

350

3
0.118

4.2
0.165
5.6
0.22
11
0.433
8
0.315
9.5 LS7 1,3

1-XY4x-6/350

350

6
0.236

6
0.236
10
0.394
16
0.63
12.2
0.48
16 LS4 1

1-XY4x-3/700

700

3
0.118

4.2
0.165

5.6
0.22

11
0.433

8
0.315

13.5

LS7

1

1-XY4x-6/700

700

6
0.236

6.1
0.24

9.9
0.39

16
0.63

12.2
0.48

23

LS4

-

 

 

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista