Rosetas de strain gauge RY com 3 grades de medição para análise de estados de estresse biaxial com direções principais desconhecidas
Os strain gauges RY têm 3 grades de medição dispostas em um ângulo de 0° / 45° / 90° (tipos RY1, RY3, RY8, RY9, RY10) ou 0° / 60° / 120° (tipos RY4, RY7). Estes strain gauges (SGs) são uma escolha apropriada para analisar o estado de estresse biaxial com direções principais desconhecidas.
Com estes tipos oferecemos-lhe medidores de tensão (SG) em várias geometrias e tamanhos, cada um disponível com respostas de temperatura adaptadas aos seguintes materiais:
Aço ferrítico (10,8 ppm / K; 6,0 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 1
Alumínio (23 ppm / K; 12,8 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 3
Aço austenítico (16 ppm / K, 8,9 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 5
Sílica / composto (0,5 ppm / K; 0,3 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 6
Titânio e ferro fundido cinzento (9 ppm / K; 5,0 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 7
Plástico (65 ppm / K; 36,1 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 8
Molibdênio (5,4 ppm / K; 3,0 ppm / ° F); códigos de correspondência de temperatura: 9
Insira o código de correspondência de temperatura no lugar do espaço reservado "x" para obter o número de pedido da medição de tensão que você precisa. Os strain gauges com # caracterizados só estão disponíveis em opções para alumínio, aço ferrítico e austenítico.
Grade de medição em constantan, base da grade em poliamida
Entrega rápida para tipos padrão de strain gauge - disponíveis em estoque!
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | |||||||||||
Measuring grid | Carrier | ||||||||||||||
[Ω] | a1 | a2 | b | c | d | ||||||||||
1-RY1x-3/120# | 120 | 0.8 | 3 | 0.8 0.031 | 7 0.276 | 7 0.276 | LS7 | 1 | |||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-RY1x-6/120 | 120 | 2 | 6 | 1.4 0.055 | 11 0.433 | 11 0.433 | LS5 | 1,3 | |||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-RY1x-10/120 | 120 | 2.9 | 10 | 2.7 0.106 | 15.4 0.606 | 15.4 0.606 | LS4 | 1 | |||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals are not compulsory | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a1 | a2 | b | d | ||||
1-RY3x-3/120# | 120 | 0.8 | 3 | 0.8 | 6.9 | LS7 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY3x-6/120 | 120 | 2 | 6 | 1.4 | 11 | LS5 | 1,3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY3x-10/120 | 120 | 2.9 | 10 | 2.7 | 15.4 | LS4 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals
| Preferred types | |||||||||||
Measuring grid | Carrier | ||||||||||||||
[Ω] | a1 | a2 | b | c | d | ||||||||||
1-RY4x-3/120# | 120 | 0.8 | 3 | 0.8 0.031 | 7 0.276 | 7 0.276 | LS7 | - | |||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-RY4x-6/120 | 120 | 2 | 6 | 1.4 0.055 | 11 0.433 | 11 0.433 | LS5 | 1 | |||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-RY4x-10/120 | 120 | 2.9 | 10 | 2.7 0.106 | 15.4 0.606 | 15.4 0.606 | LS4 | 1 | |||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals are not compulsory | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a1 | a2 | b | d | ||||
1-RY7x-3/120# | 120 | 0.8 | 3 | 0.8 0.031 | 6.9 0.272 | LS7 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY7x-6/120 | 120 | 2 | 6 | 1.4 0.055 | 11 0.433 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY7x-10/120 | 120 | 2.9 | 10 | 2.7 0.106 | 15.5 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals are not compulsory
| Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-RY8x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1.1 0.043 | 4.8 0.189 | 8.7 0.343 | LS7 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY8x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.2 0.047 | 8.2 0.323 | 14.6 0.575 | LS7 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY8x-3/120 | 120 | 3 | 1.1 0.043 | 9.7 0.382 | 14.6 0.575 | LS7 | 1,3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY8x-6/120 | 120 | 6 | 3 0.118 | 13 0.512 | 22.9 0.902 | LS7 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY8x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 1.6 0.063 | 8.2 0.323 | 14.6 0.575 | LS7 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY8x-3/350 | 350 | 3 | 1.2 0.047 | 9.7 0.382 | 14.6 0.575 | LS7 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY8x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 0.11 | 13.1 0.516 | 22.9 0.902 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals
| Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-RY10x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.4 0.055 | 8.2 0.323 | 13.5 0.531 | LS7 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY10x-3/120 | 120 | 3 | 1.1 0.043 | 9.7 0.382 | 13.5 0.531 | LS7 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY10x-6/120 | 120 | 6 | 3 0.118 | 16.4 0.646 | 22.9 0.902 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY10x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 1.4 0.055 | 8.2 0.3232 | 13.5 0.531 | LS7 | 1,3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY10x-3/350 | 350 | 3 | 1.2 0.047 | 9.7 0.382 | 13.5 0.531 | LS7 | 1,3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-RY10x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 0.11 | 16.4 0.646 | 22.9 0.902 | LS4 | 1,3,6 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Notas Sobre o Cálculo das Primeiras e Segundas Tensões Principais
Os 3 grids de medição da roseta são designados pelas letras A, B e C. Assim, as 3 tensões εa, εb, e εc são medidas com uma roseta de 3 grids de medição. As principais tensões normais σ1 e σ2 são calculadas para a roseta de 0°/45°/90° utilizando a fórmula:
e para a roseta de 0°/60°/120°:
As principais direções são determinadas abaixo. Primeiro a tangente de um ângulo ψ auxiliar é calculada. Para a roseta de 0°/45°/90°, utilizando a fórmula:
e para a roseta de 0°/60°/120°, de acordo com a fórmula:
Nota: A tangente de um ângulo em um triângulo retângulo é a relação do lado oposto (numerador N) para o lado adjacente (denominador D):
Esta ambiguidade da tangente torna-se necessária para determinar os sinais do numerador (N) e denominador (D) antes de efetuar o cálculo final dos dois quocientes acima mencionados. É importante determinar o sinal, porque esta é a única maneira de saber qual quadrante do círculo ψ o ângulo será encontrado. Primeiro, determine o valor do ângulo ψ intermediário a partir do valor da tangente:
Então determine o ângulo ϕ usando a seguinte abordagem:
Aplicar o ângulo φ que é encontrado desta maneira a partir do eixo do grid de medição de referência a numa direção matematicamente positiva (sentido anti-horário). O eixo do grid de medição a forma um braço de ângulo φ. O outro braço representa a primeira direção principal. Esta é a direção da tensão normal principal σ1 (idêntica com a direção da tensão principal ε1). O ponto do ângulo está localizado na intersecção dos eixos dos grids de medição. A segunda direção principal (a direção da tensão normal principal σ2) tem o ângulo φ + 90°.
O grid de medição consiste numa constante; o material do portador do grid de medição é poliamida.
Os strain gages RY6/RY8 também vêm com um cabo de conexão! Uma solução prática com muitas vantagens:
- Sem necessidade de solda no ponto de medição;
- Disponível com cabos de 0,5m até 10m;
- Com conector RJ11, quando solicitado.
Um fio de isolamento fluoropolímero no strain gage previne que o cabo dobre durante a instalação. Uma solução prática para você!