Suporta condições de operação mais severas
LS31: Strain gauge soldável para ambientes agressivos e altas temperaturas
O LS31 é um strain gauge soldável para ser fixado a estruturas e materiais de aço. É ideal para ser usado "no local", quando a limpeza necessária para colagem não pode ser garantida, por exemplo, em locais de construção ou em instalações de produção, resistindo a condições perigosas. Tais condições provavelmente danificariam a ligação adesiva dos strain gages clássicos. O strain gauge LS31 é montado por um processo simples de solda por pontos que requer pouca prática. É equipado com fios de conexão de 0,5 m.
We recommend using the VBS Fügetechnik c33 spot welder to install weldable strain gauges.
Robusto
- Vem em uma placa de suporte coberta com borracha de silicone transparente para ser soldada por pontos

Simples de instalar
- Montado facilmente pelo método simples de soldagem por pontos que quase não requer preparação

Longa vida útil com fixação permanente à estrutura
Confiável
- Suporta temperaturas elevadas

Resultados precisos sob condições adversas ou ambientes agressivos
|
|
Dimensões [mm/inch] | ||||||||
Código do produto | Resistência nominal | Largura do grid de medição | Carrier
| Tensão máxima de excitação | ||||||
Ω | b | c | d | |||||||
![]() | 350 | 2.8 | 40 | 10 | 15 |
Vídeo sobre soldagem de strain gauges

Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
LS31 HT / TS81 HT - Data Sheet | English | |||
LS31 HT / TS81 HT - Datenblatt | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruções de uso | ||||
LS31 - Instructions for use | French, German, English, Russian | |||
LS31_HT - Instructions for use | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||