LD20: Strain gauge para grandes deformações ou compressões, até 10 %
O uso do strain gauge LD20 é recomendado sempre que grandes deformações ou compressões ocorrem (>5 %). O LD20 oferece um alongamento mâximo de +/- 100.000 µm/m (+/- 10%) e é conectado com cabos de 30 mm.
Nota: em termos de fadiga, o LD20 exibe resistência mais baixa a carregamentos alternados em comparação a strain gauges padrão da série Y.
Maximum elongation
- Extensão máxima de +/- 100,000 µm/m (+/-10 %).
Adequado para medições de altas taxas de deformação
Fácil de instalar
- Processo de instalação simples e fácil manipulação
Extremamente flexível como os strain gauges universais da série Y
LD20 Características
Código de produto | Resistência nominal | Dimensões [mm/inch] | Tensão máxima de excitação | Terminais de soldagem | ||||
Grid de medição | Base | |||||||
Ω | a | b | c | d | ||||
1-LD20-6/120 | 120 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 8 | LS7 | |
1-LD20-10/120 | 120 | 10 0.394 | 4.6 0.181 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 13 | LS5 | |
1-LD20-6/350 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 13 | LS7 | |
1-LD20-10/350 | 350 | 10 0.394 | 5 0.197 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 23 | LS5 |
Measurement of High Strains With LD20 and X120
Our application report explains how to install strain gauges in the way that high strain can be measured.
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||