Alto nível de medição com precisão comprovada pela análise de danos
LI66: Strain gauge para aplicações incorporadas, como materiais compósitos
Please Note: LI66 is discontinued and can be ordered for the last time on October 31, 2021.
O aumento do uso de compósitos de fibra e a otimização sistemática de componentes pressupõem um conhecimento preciso da situação de carga. Em muitas aplicações, a integração de sensores é a única maneira de atender a demanda de estruturas leves e modernas com relação ao controle de produção, monitoramento de carga, análise de danos e geração de sinal de controle.O strain gauge LI66 é embutido diretamente na estrutura durante o processo de produção de fibra composta. Isso permite medições em locais que não estão mais acessíveis após a produção.
Conexão prática do strain gauge após a produção
A característica mais marcante do SG LI66 são os dois pinos de contato de 15 mm conectados verticalmente (d = 0,6 mm) para contato com o strain gauge embutido no material. Os terminais de medição só precisam ser conectados aos pinos banhados a ouro fora da estrutura, o que facilita o manuseio. Quando o strain gauge é integrado, ele é cimentado ao material pela resina da matriz. O ponto do conceito de pino é que ele elimina a necessidade de incorporar também os fios de medição no composto de fibra.
Mais informações sobre o uso do LI66 podem ser encontradas em nosso artigo técnico "Integração Estrutural de Strain Gages".
Alto nível de precisão
- Suficientemente sensível para determinar rachaduras na resina e delaminação no compósito de fibra
- Alíviador de tensão integrado
Manuseio fácil
- Compreende dois pinos banhados a ouro com terminal vertical para entrar em contato após ser incorporado ao material (fora da estrutura)
Manuseio mais fácil após a fabricação
Layout especial
- Grid de medição fora das fibras que passam pelo pino
- Nenhuma força no pino é transferida para a grade de medição
Não há necessidade de incorporar os cabos de medição no compósito de fibra
LI66 Características técnicas
Código do produto | Resistência nominal | Dimensões [mm/inch] | |||||
Grid de medição | Base | ||||||
Ω | a mm/inch | b mm/inch | c mm/inch | d mm/inch | Tensão máxima | ||
LI66-10/350 | 350 | 10 | 3.8 | 22 | 10 | 2.5 |
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Reference Book | ||||
Structural integration of strain gages | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||