RDS: Gauges para determinar a propagação de fissuras
Os gauges RDS são usados para determinar a propagação de trincas em um componente. A HBM oferece quatro tipos diferentes:
Os gauges RDS são usados para determinar a propagação de trincas em um componente. A HBM oferece quatro tipos diferentes:
Essa mudança na resistência pode ser medida usando um medidor de resistência ou um amplificador de strain gauge
Uma medição de resistência pode ser usada para detectar o sinal dos gauges de propagação de trinca RDS. Os sistemas HBM DAQ podem ser usados para esta aplicação (por exemplo, QuantumX ou MGCplus).
A resistência resultante (R) do RDS depende do número de elos rompidos e pode ser facilmente calculada. Neste caso, resistências idênticas (Ri) são conectadas em paralelo:
Se uma linha de grade for interrompida, isso é descrito por:
No entanto, a medição também pode ser realizada com um amplificador de medição para strain gauges. O esboço do diagrama de circuito mostra como o RDS deve ser complementado para obter uma mudança de resistência que esteja dentro da faixa de medição de um amplificador para strain gauges de um quarto de ponte.
Para minimizar os efeitos da temperatura, resistores fixos com temperatura estável ou SGs devem ser usados como resistores de complemento. Maior sensibilidade pode ser obtida selecionando um resistor paralelo com um valor de resistência mais alto.
Você tem requisitos especiais que não são adequadamente cobertos por qualquer um dos strain gauges de nosso portfólio padrão? Você está procurando por um strain gauge equivalente para o produto que você está usando atualmente? Você projetou seu próprio strain gauge? Entre em contato conosco, e vamos produzir strain gauges personalizados para você.
|
|
|
Dimensions [mm/inch] |
|
| ||||||||
Código de produto | Resistência nominal | Comprimento do segmento | Largura do grid de medição | Base | Passo t | Número de segmentos | Tensão máxima | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||||||||
![]() | 13 | 20 | 22.5 | 28 | 25 | 1.15 | 20 | 1.5 | |||||
44 | 22 | 5 | 27.8 | 6.8 | 0.1 | 50 | 0.8 | ||||||
28 | 40 | 8.4 | 47 | 10 | 0.85 | 10 | 2.5 | ||||||
![]() | 3.5 | 17.8 | 38.75 | 21 | 41.6 | 2 | 20 |
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista