Escolha o strain gage ideal para medições de tensões residuais, para qualquer método desejado para análise de tensões residuais.
RY: Strain gauges para análise de tensões residuais, ideal para o método de perfuração
A determinação das tensões residuais em materiais (por exemplo, durante processos de fundição, solda e forja), torna-se fácil com os strain gauges especiais da HBM.
Os strain gauges especiais para análise de tensões residuais estão disponíveis para uma variedade de métodos mais comumente usados nesta área: além do método do núcleo toroidal (ring core method), existem outras versões disponíveis para o método de perfuração (hole drilling method)(de acordo com o método integral), e até mesmo para perfurações precisas e seguras de alta velocidade (em combinação com o dispositivo de perfuração MTS3000 de nossa empresa-parceira Sint Technology).
Para perfurações de alta velocidade, também oferecemos nossos strain gages patenteados de seis fios, que podem compensar furos não-centralizados, proporcionando maior precisão de medição.
- Métodos de medição das tensões residuais suportados: método do núcleo toroidal (ring core method), método de perfuração (hole drilling method), método de alta velocidade (high-speed drilling)
- Resistência nominal: 120 Ohm
- Comprimentos da grade de medição: de 1,5mm até 5mm
Versatilidade no uso
- A escolha ideal para análise de tensões residuais usando o método do núcleo toroidal (ring core method) e o método de perfuração (hole drilling method);
- Tipos adicionais de strain gage disponíveis para método de alta velocidade (high-speed drilling);
- Escolha entre 12 diferentes geometrias para diferentes métodos e aplicações.

Instalação rápida
- Cadeia integrada de medição disponível para o método de alta velocidade (high-speed drilling) (de nosso parceiro de tecnologia), incluindo software de controle e avaliação;
- Rosetas patenteadas auto-compensadas para medição de alta precisão no método de alta velocidade (high-speed drilling);
- Acessórios para instalação rápida e limpa dos strain gages no ponto de medição.

Instalação dos strain gages rápida e livre de falhas. Medições das tensões residuais tão simples quanto à aplicação de strain gages “clássicos”.
RY Technical Features
| Tipos disponíveis | Resistência nominal | Dimensões [mm/pol.] | Tensão máxima | Terminais de solda | |||
Grade de | Suporte | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY21-3/120 | 120 | 3 | 2.5 | - | 22.1 | 4,5 | LS 5 |
Tipos disponíveis | Resistência nominal
| Dimensões [mm/pol.] | Tensão máxima
| Terminais de solda
| ||||
Grade de | Suporte | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY61-1.5/120K | 120 | 1,5 | 0,8 | 7,2 | 12 | 2 | LS 7 |
| Tipos disponíveis | Resistência nominal | Dimensões [mm/pol.] | Tensão máxima | Terminais de solda | |||
Grade de | Suporte | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY61-1.5/120R | 120 | 1,5 | 0,8 | 8 | 13,5 | 2 | LS 7 |
| Tipos disponíveis | Resistência nominal | Dimensões [mm/pol.] | Tensão máxima | Terminais de solda | |||
Grade de | Suporte | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY61-1.5/120S | 120 | 1,5 | 0,8 | - | 10,2 | 2 | LS 5 |
| Tipos disponíveis | Resistência nominal
| Dimensões [mm/pol.] | Tensão máxima
| Terminais de solda | |||
Grade de | Suporte | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY61-3.2/120S | 120 | 3,2 | 3,2 | 20,9 | 22 | 10 | LS 5 |
| Tipos disponíveis | Resistência nominal | Dimensões [mm/pol.] | Terminais de solda | |||
Grade de | Suporte | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
| 120 | 1.5 | 0.8 | - | 10.2 | LS 5 | |
Documentação Técnica
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Y Serie - Datenblatt | German | |||
| Y Series - Data Sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| Tech Notes | ||||
| Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
| Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||