Acessórios de Fácil Montagem para Sensores de Fibra Ótica
Conectores, adaptadores óticos e demais acessórios da HBM FiberSensing estão disponíveis para auxiliá-lo na construção de um completo sistema de medição ótica de forma rápida e confiável.
Patch cables are used to extend the length of optical fibers. These cables have an optical plug at each end and are connected by an optical socket.
Patch cable with 9 µm core diameter:
Patch cable with 6 µm core diameter:
Os adaptadores óticos da HBM FiberSensing para sensores FBG são usados para conectar vários sensores em série com o mínimo de perda de sinal.
Para mais informações, veja o PDF “Acessórios HBM FiberSensing” na seção “Documentação Técnica” abaixo.
1-FS-FIBERTESTER
A red laser-light source used for troubleshooting optical fiber systems, for example to determine fiber breaks or to evaluate bending radii. The optical connecting socket of the fiber tester is designed for FC/APC plugs.
1-FS-CLEANER
A cleaning tool for optical connectors.
1-FS-SPLITTER
A fiber optic splitter 1x2 with FC/APC connectors.