Genesis HighSpeed DAQ para testar motores elétricos
A cooperação com a HBM, já firmemente estabelecida, passou recentemente por um novo desenvolvimento. Desde o início, a GreenMot trabalhou em sistemas completos, levando em consideração o ambiente. Os carros híbridos que combinam os tradicionais motores de combustão interna com os motores elétricos têm levado a sociedade a se interessar pelos motores elétricos que, sem dúvida, têm impacto no comportamento e no desempenho dos veículos.
Os testes nesses motores apresentam um novo desafio quando se trata de medição porque o fornecimento de energia elétrica vem na forma de um fluxo de pulsos elétricos de várias centenas de volts com forma complexa na frequência de 1 a 25 kHz. Este trem de pulso compreende vários transientes muito rápidos com intensidade variável que devem ser registrados de forma confiável a fim de ser capaz de analisar o desempenho do motor e compreender a influência das fontes de alimentação na velocidade e no torque fornecido pelo motor.
Isso levou a GreenMot a examinar os sistemas disponíveis no mercado. A empresa ainda testou um sistema de alta tecnologia desenvolvido especialmente para analisar distúrbios na rede elétrica. Mas este sistema não permitia a aquisição de dados de longo prazo enquanto registrava todos os detalhes do sinal. Mais uma vez, a HBM parecia ser a melhor escolha.
"Decidimos a favor do sistema GEN3i da série Genesis HighSpeed, que é capaz de registrar sinais de alta tensão e operar em frequências de amostragem de até 100 MS/s - mais do que o suficiente para permitir que os detalhes dos sinais sejam analisados,” explica Stéphane Londos.
Vale ressaltar de passagem que a compra do GEN3i
pela GreenMot, além do QuantumX, confirma a pertinência da decisão da Spectris (empresa-mãe da HBM) de ter confiado à HBM a modernização da gama de sistemas de aquisição "recuperados" na sequência da aquisição da LDS em 2008.
GEN3i (assim como QuantumX) é usado como um front-end de aquisição. As medições digitalizadas são transferidas por meio de um link óptico GigabitEthernet para uma estação de trabalho onde são visualizadas, armazenadas e analisadas. O link óptico permite um perfeito isolamento entre a tensão de alimentação dos motores (até 700 V) e a estação de trabalho. O processamento dos dados é garantido pelo pacote de softwarePerception desenvolvido pela HBM para aquisição de dados em alta velocidade que é capaz de visualizar 10 GB de dados em 10 segundos.