T40HS Sensor de Torque de Alta Rotação T40HS Sensor de Torque de Alta Rotação | HBM

T40HS: Minimizando incerteza de medição em aplicações de alta rotação

O T40HS é um sensor de torque para economia de espaço e de custos para aplicações em altas rotações de até 45.000 rpm. Possui design compacto e oferece elevada rigidez e precisão, permitindo assim, uma baixa incerteza de medição ao realizar ensaios em sistemas de propulsão de alta rotação, turbinas, equipamentos para ensaios de transmissão, atuadores ajustáveis ou, até mesmo, eficiência de um sistema de acionamento completo.

Devido ao seu corpo de titânio leve, o sensor de torque para altas rotações possui um baixo momento de inércia. Isso resulta em um baixo torque durante acelerações e carga de rolamento reduzida. Assim, você aumenta o tempo de vida de seu sistema de propulsão.

Preciso

  • Classe de precisão: 0,05;
  • Não-linearidade mínima, baixa histerese e excelente repetibilidade;
  • TC0 de apenas 0,05% /10K.

Alta precisão garantida em uma ampla faixa de medições. A mínima incerteza de medição permite resultados confiáveis e, portanto, garante controle preciso do controle do final da linha de produção.

 

Robusto

  • Design compacto;
  • Alta rigidez;
  • Baixo momento de inércia;
  • Rotação acima de 45.000 rpm;
  • Corpo leve de titânio;
  • Compatível com EMC, FCC & IC.

Devido ao seu corpo leve de titânio, o sensor de torque de alta velocidade possui um baixo momento de inércia. Isso resulta em um baixo torque durante aceleração e carga de rolamento reduzida. Assim, você aumenta o tempo de vida de seu sistema.

 

Confiável

  • Instalação simples;
  • Confiabilidade e estabilidade mecânica comprovada;
  • Aprovações regulatórias reconhecidas;
  • Disponível com saída redundante opcional;
  • Projetos personalizados disponíveis.

Confiável sob altas condições ambientais dinâmicas ou agressivas, como por exemplo, sob interferência eletromagnética. Foi desenvolvido de acordo com os padrões mais relevantes.