Aquisição de dados móvel no campo

Os veículos e seus componentes passam por vários testes desde a concepção da ideia até quando estão prontos para produção: de "testes de carga virtual" realizados no computador, passando por testes em bancadas até testes móveis no campo (aquisição de dados de carga na estrada). Os veículos e componentes sob teste estão sujeitos a condições reais de uso. Às vezes, estes são expostos a condições ambientais e de temperatura extremas. Quer você esteja testando carros, máquinas de construção ou trens, cada veículo cria exigências especiais em testes de campo e exige testes alinhados com a aplicação fim.

A HBM fornece soluções flexíveis de teste e medição para aplicação na aquisição de dados móveis:

  • Vários sensores estão disponíveis para facilitar a aquisição de diferentes grandezas físicas.
  • Registradores de dados robustos (SomatXR, Somat eDAQXR, QuantumX), otimizados para utilização em ambientes hostis, permitem a aquisição de dados móveis de forma confiável e segura.
  • Soluções de software de ponta (catman, nCode GlyphWorks) permitem processamento e análise on-line convenientes dos dados adquiridos.

Os usuários se beneficiam de soluções completas e fáceis de usar para aquisição de dados na via e testes dinâmicos de veículos.

Seus benefícios

Equipamento de teste robusto

  • Faixa de temperatura: -40 a +80 ° C

  • Grau de proteção IP65 / IP67 (poeira, água)

  • À prova de vibração até min. 10 g

  • À prova de choque até 75 g

  • Alta qualidade de sinal devido à tecnologia de frequência de portadora testada e comprovada

  • Interferência de sinal significativamente reduzida devido ao posicionamento do amplificador próximo aos pontos de medição

Tudo de uma única fonte

  • Cadeias de medição completas e perfeitamente combinadas

  • Muitos sensores estão disponíveis para facilitar a aquisição de diferentes quantidades físicas

  • Sistemas robustos de aquisição de dados estão disponíveis para uma ampla gama de diferentes ambientes e topologias

  • Soluções de software convenientes:
    • catman facilita a visualização profissional e análise dos dados adquiridos
    • nCode GlyphWorks permite a análise de fadiga e durabilidade
  • Ampla gama de strain gauges elétricos pode estar disponível em curto prazo

User-friendly solution

  • Interfaces universais garantem uma configuração flexível do sistema e fácil integração

  • Pode ser usado para topologias de sistema centralizadas ou distribuídas

  • Modular e expansível

  • Pode ser usado para testes supervisionados ou não supervisionados

  • Operação conveniente, devido às suas soluções de software fáceis de usar

  • Uma interface web fornece acesso direto aos dados de medição a qualquer momento e em qualquer lugar


Aplicações típicas

Aquisição de Dados de Carga na Via (RLDA)

A aquisição de dados de carga na via visa criar um arquivo que contenha os dados compactados de carga mecânica do veículo em teste. Para conseguir isto, as rodas de medição e os strain gauges, assim como os transdutores de deslocamento e pressão no chassi, eixos, suspensões de rodas ou outros componentes são instalados. Os dados são adquiridos de pistas de teste que simulam condições e superfícies típicas da estrada.

Teste Funcional

Isto envolve a análise de diferentes manobras padronizadas de veículos na pista de testes ou em vias públicas para otimizar o manuseio, o ruído, a vibração ou o desempenho geral do veículo.

Conforto e dirigibilidade

Isto se refere ao teste de veículos em geral, baseado em diferentes manobras padronizadas de veículos na pista de teste ou em vias públicas para otimizar o manuseio, o ruído, a vibração ou o desempenho geral do veículo.

Segurança e Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS)

Independentemente de você estar observando o monitoramento do motorista, os testes de reação ou os sistemas de direção automatizados, nestes testes, a segurança e a conveniência são as principais prioridades. Um sistema de aquisição de dados com suporte Ethernet completo oferece uma rede local sem fio estável e, portanto, a conexão em um carro autônomo.

Teste de Dinâmica Veicular

A dinâmica veicular é testada para comparar o desempenho do veículo na estrada ou coletar dados adicionais para correlacionar modelos de simulação de múltiplos corpos com dados de campo reais para aprimorar o desenvolvimento de protótipos virtuais.

Teste e Monitoração de Frotas de Veículos

Isto se refere ao monitoramento de veículos durante a condução para obter informações como posição, sensores e barramento de comunicação. As aplicações estão sendo analisadas e as falhas investigadas para obter melhorias no produto e facilitar a manutenção de veículos ou vias.

Software DAQ catman - Galeria de Imagens

Accessories

A HBM fornece receptores GPS para

  • 5 Hz (EGPS-5HZ)
  • 18 Hz (GPS-USB-18HZ)
  • 200 Hz (EGPS-200)

Além disso, soluções padrão com interface USB, RS232 e CAN estão disponíveis.

 

Os sistemas de aquisição de dados HBM suportam diferentes tipos de câmeras disponíveis. Dependendo do registrator de dados, uma versão Ethernet ou USB pode ser selecionada. Por favor, verifique diretamente no manual para maiores detalhes.

A HBM oferece unidades de alimentação ininterrupta (UPS) para todos os seus sistemas DAQ tais como:

  • SomatXR (UPX002)
  • QuantumX (UPX001)
  • Somat eDAQ (UPS)

Estudos de caso

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.