Novas moedas são colocadas em circulação quando as antigas são defeituosas e gastas. As prensas de cunhagem feitas pela Schuler, empresa sediada em Göppingen, estão envolvidas em cerca de 80% da produção mundial de moedas.
Dinheiro vivo em ciclos de um minuto
Até 800 moedas são cunhadas a cada minuto em uma prensa, o que para uma moeda de 2 euros significa um valor equivalente de 1.600 euros por minuto de dinheiro vivo "novo".
Crucial para a qualidade e a aparência de uma moeda não são apenas a ferramenta e o material usado, mas também a força da pressão usada para a cunhagem. A força de cunha definida com precisão é de até 150 t, e é monitorada.
A Schuler conta com a tecnologia de medição altamente dinâmica e confiável fornecida pela HBM para isso, com uma cadeia de medição que inclui o transdutor de deformação SLB700A e o amplificador de medição MP85 DP.
A força é medida pela tensão da base da máquina em um shunt de força com o SLB700A. A grande vantagem está na facilidade de instalação do transdutor de deformação com quatro parafusos.
A adaptação do firmware do MP85 DP permite a implementação de gravação de força de pico muito rápida. O valor medido é encaminhado via Profibus para o CLP Siemens S7-300A primário, onde é comparado e monitorado com valores limites superiores e inferiores ajustáveis.