Precisão eficiente – competência em todos os níveis

Existem muitos transdutores de torque e força, contudo, os produtos da HBM são exclusivos. A marca HBM garante resultados de medição confiáveis mundialmente. Isso não é uma coincidência uma vez que nossas equipes de desenvolvimento no mundo inteiro, são motivadas por uma forte paixão por precisão. Além disso, todos os processos – variando desde o desenvolvimento até a produção e a calibração - são integrados sob um “único teto”. Isso resulta em competência e alto comprometimento com a qualidade em todos os níveis.

Quando se trata de resultados confiáveis, os líderes tecnológicos em todo o mundo não aceitam promessas ao escolherem seus sensores. Eles confiam nos transdutores de torque e força da HBM – e com bons motivos. Os transdutores HBM são Reconhecidos pela excelência em atender projetos customizados e, se necessário, estão disponíveis em grandes quantidades.

“É sempre muito especial quando você segura um protótipo de transdutor de torque em suas mãos”, diz Markus Haller, Dipl-Ing. Gerente de Produto para Transdutores de Torque, “Sempre fico emocionado quando vejo aquele transdutor produzido em grandes volumes alguns meses depois.” Haller observa, Queríamos fazer uma promessa pra nossos clientes; precisão na produção em série. Nós conseguimos.”Os transdutores oferecem resultados de medição precisos e significativos – até mesmo por décadas em muitas aplicações. Além disso, todas as cadeias de processos na HBM são integradas – do desenvolvimento até a produção e montagem. Essa abordagem beneficia nossos clientes.

Suas exigências sendo consideradas a todo o momento

A HBM oferece mais do que apenas produtos, ela oferece soluções. Os clientes podem esperar mais dos transdutores HBM: mais precisão e confiabilidade que são adaptadas às suas exigências.

Este objetivo é alcançado através de equipes de desenvolvimento altamente motivadas e capazes – e algumas outras qualidades que fazem da HBM uma empresa exclusiva:

  • Competência de ponta em tecnologia de strain gauges [sensores de deformação]: Desenvolvimento e produção internos de strain gauges HBM – o núcleo de cada transdutor. Isso permite uma adaptação adequada dos strain gauges aos respectivos elementos de medição do transdutor.

  • A HBM fundou seu laboratório de calibração, o primeiro laboratório de calibração do Serviço Alemão de Calibração (DKD), hoje DAkkS, em 1977. O suporte da calibração da HBM é na Alemanha e na Europa, é incomparável. Os clientes adquiriram confiança em nossas maquinas de calibração, por exemplo, a máquina de peso morto de 240 KN, a máquina de calibração de5 MN para transdutores de força ou a máquina de peso morto de 25 kNm para torque.

  • A HBM coloca grande ênfase no serviço. Nossos especialistas ficam satisfeitos ao orientá-lo(a) quando se trata de selecionar o transdutor correto. Seja na engenharia de aplicação, manutenção ou reparo – oferecemos suporte a você com muitos serviços disponíveis garantindo que as aplicações sejam bem sucedidas.

A força motriz

 

No entanto, há outros aspectos a serem considerados além desses fatores. O “segredo real do sucesso” por trás da qualidade especial de nossos transdutores é a nossapaixão pela precisão. Nossas equipes de desenvolvimento têm trabalhado com paixão,know-how e experiência para garantir o progresso contínuo da tecnologia de medição de torque e de força por décadas – encorajado, repetidamente pelofeedback de longa data de nossos clientes.

Kleckers diz, “Eu sempre ouço que até mesmotarefas difíceis, por exemplo, a medição de forças muito pequenas utilizando transdutores de força com força nominal elevada pode ser alcançada.” A HBM fornece o transdutor de força U10M calibrado para duas variações 200 N e 16 kN para trabalho de campo. Kleckers acrescenta “Cobrir essa ampla variação requeralta precisão durante a produção, principalmente com relação às propriedades térmicas. Ao mesmo tempo, os custos são mantidos nomínimo. Essas soluções são impressionantes e nos estimulam a nos desenvolvermos ainda mais.”

A HBM apresentou seuprimeiro transdutor de torque modelo T1em1958 – o primeiro transdutor de forçafoi lançado dois anos antes. A HBM tem sido capaz de se sobressair comavanços inovadoresdesde então – por exemplo, apresentando seu transdutor de torque digital T12 em 2006, que é inigualável em termos de precisão até hoje.

O empenho pela inovação é a chave para nossa cultura corporativa. A cada novo desenvolvimento, cada novo produto nos aproxima de um objetivo maior:o aumento da eficiência para vocês, nossos clientes – e o uso de tecnologia de última geração para fazer de seus projetos de medição um sucesso agora e no futuro. Nossos últimos desenvolvimentos: os transdutores de torque digitais T40B e T40FM com sistema integrado para medição de velocidade e pulso de referência opcional, bem como o módulo de interface TIM-EC. O transdutor de força S2M em formato de s para medição de forças de tração e compressão estáticas e dinâmicas é uma nova adição à nossa variedade de transdutores de força.

Faça download do arquivo em formato PDF

Download

Transdutores de Torque da HBM

Transdutores de Torque da HBM

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.