Encontre o acessório mais adequado às suas tarefas de medição ou ensaios. Escolha entre o módulo de condicionamento de sinal, adaptador para strain gages de ¼ de ponte e outros acessórios adicionais.

Módulo de Condicionamento de Sinal QuantumX SCM-HV

O módulo de condicionamento de sinal QuantumX SCM-HV permite que tensões de até 300 V CAT II sejam medidas – quando utilizado em combinação com amplificadores da série QuantumXTensões em máquinas alimentadas por corrente CA ou CC, atuadores eletromagnéticos e baterias podem ser mensurados. O instrumento garante uma operação segura com sinais de baixa tensão (redes).

 

As entradas do dispositivo são protegidas contra picos de tensão. O condicionador de sinal é automaticamente identificado pelo amplificador via TEDS. Os usuários se beneficiam do custo-benefício das entradas universais existentes e que agora podem medir grandezas elétricas, mecânicas e térmicas em paralelo e de forma sincronizada com sinais CAN.

Benefícios:

  • Medição da baixa tensão em potenciais de alta tensão

     

  • Proteção das entradas do dispositivo contra picos de alta tensão

     

  • Operação segura em alta tensão em conformidade com os padrões IEC e VDE

     

  • Medição de alta tensão que vai além de soluções de 60 V

     

Adaptador QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 para Medir Strain Gage

O sistema de aquisição de dados universal QuantumX oferece o SCM-SG120/350/700/1000, um adaptador simples para medir strain gage. O adaptador completa o quarto de ponte com 3 resistores passivos para formar uma ponte completa (full bridge). As quatro versões de adaptador disponíveis foram balanceadas com resistores de 120, 350, 700 ou 1000 ohm e podem ser diretamente plugados e fixados no soquete D-Sub-HD do módulo.

A instalação e a parametrização são muito fáceis: Solde os três fios no adaptador e conecte-os no amplificador de medição. Todos os parâmetros necessários como bridge e fator de sensor, excitação de ponte, unidade física e dados de calibração são diretamente armazenados no adaptador via software (TEDS).

Benefícios:

  • Melhoria de funcionalidade existente
  • Parametrizção rápida (TEDS)
  • Calibração com shunt (sinal de referência)

     

Acessórios Adicionais

  • Backplane – (BPX001)
  • Backplane for rack mounting - (BPX002)
  • Mounting case clips (CASECLIP)
  • Mounting case protection (CASEPROT)
  • AC-DC Power supply – (NTX001)
  • Power supply cable - (KAB271-3)
  • Strain gauge connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 /350 /700 /1000)
  • External temperature compensation (THERMO−MXBOARD)
  • Adapter BNC to DSubHD - (SUBHD15-BNC)
  • SubHD15 Port Saver – (SUBHD15-SAVE)
  • Thermo Mini Typ K or Typ T with TEDS - (THERMO-MINI)
  • Push-In Connector – (CON-S1015)
  • TEDS EEPROM – (TEDS-PAK)
  • Ethernet cable CAT5+ - (KAB239)
  • FireWire module to module - (KAB272)
  • FireWire module to PC – (KAB293)
  • FireWire 1394b PC-CARD – (IF001)
  • FireWire 1394b expressCard/34 – (IF002)
  • Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Catálogos
English
Simplified Chinese
Japanese
English (US)
German
Portuguese
Manuais de Operação
Multi idiomas
Multi idiomas
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
Italian
Acessórios
English, German
German, English
Italian
English
English, German
German, English
Italian
French, German, English
Multi idiomas
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.