Para medições exigentes que exigem um design compacto e uma ampla faixa de medição
Transdutor de tensão CST/300: um sensor sensível com uma grande faixa de medição
O transdutor de tensão piezoelétrico CST/300 mede com precisão a deformação em uma faixa de medição muito ampla de até 300 µm/m. Devido à sua sensibilidade excepcionalmente alta, ele é adequado para aplicações com um nível de tensão muito baixo, por exemplo, para medição de força indireta em prensas e sistemas de soldagem na indústria ou para crimpagem na produção de cabos.
O CST/300 é montado na estrutura que deve ser monitorada com um único parafuso; não é necessário nenhum gabarito de perfuração ou ferramentas semelhantes. O transdutor de tensão mede a deformação resultante da aplicação de uma força ao objeto alvo e converte-o em um sinal de carga. Uma calibração permite que a força ativa seja correlacionada com o sinal de saída do transdutor, com uma alta qualidade de medição, mesmo em componentes projetados com alta rigidez e baixo nível de tensão.
Isolamento elétrico permite a montagem direta dos amplificadores de carga e caixas de junção da HBM que combinam perfeitamente com o CST/300; não são necessárias arruelas isolantes.
Devido às suas dimensões compactas, o CST/300 pode ser usado idealmente em aplicações onde há pouco espaço disponível. É adequado para muitas aplicações industriais, devido ao seu robusto corpo de medição, grau de proteção IP65 e insensibilidade à aceleração. Além dos transdutores piezoelétricos, a HBM também oferece transdutores de tensão baseados em extensômetros, bem como uma ampla gama de strain gauges que atendem aos diversos requisitos exigidos na medição de deformação para medição de força indireta.
- Classe de precisão da HBM: 0,5
- Deformação nominal: 300 µm/m
- Dimensões: 46 mm x 17 mm x 12 mm
Fácil instalação onde pouco espaço está disponível
- Medição de força indireta por shunt onde há pouco espaço disponível
- Muito compacto, com dimensões de apenas 46 mm x 17 mm x 12 mm
- Instalação fácil e confiável com um único parafuso
Ampla faixa de medição e alta sensibilidade
- Alta resolução mesmo com os menores sinais
- Medição precisa da tensão mínima devido à alta sensibilidade
- Resultados de alta qualidade devido ao design com baixo desvio
- Transmissão de dados sem ruído por causa de um cabo coaxial fixo de alta qualidade
Medição de deformação precisa mesmo em estruturas muito rígidas devido a alta sensibilidade
Acessórios para aplicações industriais
- Corpo de medição robusto feito de materiais de aço inoxidável
- Resistência a longo prazo em ambientes industriais devido ao grau de proteção IP65
- Insensível à aceleração rápida devido à sua alta resistência ao impacto
- Amplificadores e caixas de junção combinados e eletricamente isolados disponíveis
Adequado para ambientes industriais devido a uma alta resistência ao impacto e ao grau de proteção IP65
PACEline CST/300 CAD Downloads
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
PACEline-CST300 arquivos CAD |
Extensa gama de acessórios
- Vários tipos de cabos
- Caixas de junção para conexão de sensores em paralelo
- Conjuntos de pré-carga para instalação conveniente
- Adaptadores para extensão de cabos
PACEline CST/300 Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
CST/300 - Data Sheet | English | |||
CST/300 - Datenblatt | German | |||
CST/300 - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CST/300 - Caractéristiques techniques | French | |||
Instruções de Montagem | ||||
CST/300 - Mounting instructions | French, German, Italian, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||