Através do condicionamento de sinal de alta voltagem, com o QuantumX podem ser registradas tensões elétricas e grandezas de medição em paralelo.

Registrar em paralelo altas tensões elétricas e grandezas de medição mecânicas.

Com o desenvolvimento do condicionamento de sinal de alta voltagem SCM-HV podem agora ser registradas em paralelo tanto as tensões elétricas como também grandezas de medição mecânicas.

O sistema de registro de dados QuantumX foi estabelecido como solução altamente flexível em um curto espaço de tempo onde seja necessário determinar grandezas de medição mecânicas, hidráulicas e térmicas. Com o recém-desenvolvido condicionamento de sinal de alta voltagem SCM HV, as altas tensões elétricas também podem agora ser convertidas, graças à possibilidade da sua medição em paralelo com outras grandezas. Os dados correspondentes são processados em conjunto: economizando tempo e dinheiro.

O condicionamento de sinal de alta voltagem SCM HV para QuantumX está de acordo com a diretriz EN61010 e com as especificações da categoria de medição IEC 2 até 300 volt. Em medições fora desta categoria podem ser registrados ainda sinais até 500 Volt. Em ligação ao QuantumX podem ser ajustadas taxas de dados até 100 kS/seg por canal. SCM-HV, o novo produto adicional da família QuantumX, move-se na classe de precisão 0,05 em uma gama de temperaturas de -20° a +60 °C. Com este passo consequente, a HBM disponibiliza a solução adequada para cada categoria IEC. Com este produto adicional, a QuantumX se desenvolve como sistema de registro de dados de medição universal para todas as grandezas de medição físicas.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.