Controle de qualidade para dispositivos de comutação
Ligar e desligar confiavelmente – durante toda a vida útil de um dispositivo de comutação. Garantindo que esta seja a tarefa de bancadas de teste de final de linha na fabricação do dispositivo de comutação.
O PMX mostra seus pontos fortes nesta aplicação. Duas tarefas de teste têm que ser realizadas, ambas rigorosamente em tempo real. Primeiro, as sensações tácteis do dispositivo de comutação têm que ser registradas. Isso é feito medindo e monitorando os sinais de força-deslocamento quando o dispositivo de comutação é ativado. O cartão de medição PX455 de quatro canais para pontes completas e meias pontes, transdutores de força e células de carga registra esses parâmetros para garantir processos confiáveis e torná-los disponíveis para controlar o sistema por meio de fieldbuses em tempo real. O cartão de medição PX401 de quatro canais também está disponível para sinais de entrada analógicos e sensores ativos.
A função elétrica também deve ser garantida. Para fazer isso, os sinais dos contatos do comutadores são lidos no PMX por meio da combinação do cartão de entrada/saída do PX878 e sobrepostos pelos sinais de força-deslocamento. O Dispositivo de comutação não recebe um selo de qualidade a menos que os dois critérios – sensação táctil e função de comutação – sejam combinados.
Por motivos de economia, deve ser possível testar o máximo de tipos de dispositivos de comutação no período de tempo mais curto possível. Graças aos 1000 conjuntos de parâmetros internos do PMX, isso não é problema. O PMX e toda bancada de teste EoL [final de linha] são controlados via ProfiNet (IRT), o que maximiza a velocidade de testes de componentes e minimiza o tempo e os gastos da instalação. catman®AP, o software de aquisição de dados de medição conveniente da HBM pode ser utilizado para salvar dados de qualidade. Então, todos os sinais da medição podem ser salvos e visualizados.