Dispositivos inteligentes: testes intensivos
Smartphones e unidades operacionais modernas oferecem novas características fascinantes e modelo fácil de usar. Mas esses dispositivos devem passar por um extenso processo de desenvolvimento e testes antes que estejam disponíveis aos consumidores.
Antes do teste iniciar, o escopo dos testes é definido. Ele deve satisfazer e exceder as exigências reais. Pequenos robôs equipados com um perfil de movimento e uma sequência salva de testes são utilizados para simular os diferentes procedimentos operacionais e forças que possam ocorrer.
O PMX mede forças de contato de poucos Newtons para essa aplicação com estabilidade de longo prazo e salvam as forças máximas. O cartão de medição PX455 de quatro canais para pontes completas e meias pontes, transdutores de força e células de carga é especialmente impressionante aqui. Por outro lado, o cartão PX878 de múltiplas entradas/saídas tem um total de oito entradas digitais, oito saídas digitais e cinco saídas analógicas. As saídas analógicas podem ser utilizadas para a saída de canais de medição ou computação - ideais para serviço e manutenção. Todas as configurações são salvas em um conjunto de parâmetros no PMX. Isso serve para definir um programa de teste individual adequado para o painel sensível ao toque que está sendo testado.
O servidor de internet integrado torna a parametrização do dispositivo surpreendentemente simples. O PX01PN de tempo real garante que os sinais sejam direcionados por meio de interfaces de Ethernet em tempo real para o controle da máquina, de forma que os parâmetros possam ser reajustados.
Todos os valores medidos também são registrados pelo PMX via Ethernet com o software catman® da HBM durante a partida e os ciclos de teste para armazenamento de dados de qualidade e avaliação posterior.