Sensores de alta precisão e amplificadores de alta precisão - recomendados pelos Gerentes de Produto da HBM

As tecnologias estão mudando ao longo do tempo - no entanto, uma coisa continua a mesma na HBM há décadas: a paixão de nossos desenvolvedores por precisão. Você pode confiar que todos os nossos produtos oferecem resultados de medição confiáveis ​​que você pode entender facilmente - de série.

Particularmente, alta precisão deve ser essencial para seus produtos, e nós temos a solução certa para você. Nossos Gerentes de Produto gostariam de apresentar aqui os nossos "astros" em termos de precisão: transdutores e amplificadores que são únicos quando se trata de confiabilidade e precisão.

Top Transfer: sensor de força extremamente forte e altamente preciso

Nosso sensor de força Top Transfer de alta precisão possui qualidades que atendem até mesmo os mais rigorosos requisitos de precisão. Estes sensores de força, excedem de longe os requisitos das mais altas classes de precisão estipulado nas normas internacionais (ISO376, Classe 00) - assim, muitas vezes eles definem o padrão internacional para medidas de comparação. Estes sensores são sempre a primeira escolha quando se trata de tarefas de calibração.

Flange de Torque T12: O sensor número um de torque digital de alta precisão

O transdutor de torque digital T12 é a referência mundial, em particular, para medições precisas de torque. Por exemplo, quase todos os fabricantes de automóveis do mundo confiam na precisão digital e na importância do T12 ao testar seus motores.

O T12 impulsiona os limites físicos de suas propriedades metrológicas. Como resultado, oferece excelente precisão e resolução.

Markus Haller, Gerente de Produto e Aplicação da HBM em tecnologias de medição de torque

Amplificadores de medição DMP: Precisão na perfeição

Amplificadores da série "DMP" da HBM tem sido sinônimo de um nível de precisão nunca visto ao longo de décadas. Na verdade, DMP39, DMP40 e - em breve - o último modelo DMP41 são os amplificadores baseados em strain gage (extensômetros) mais precisos do mundo.

Com uma classe de precisão de 0,0005 eles fazem pleno uso das possibilidades físicas, garantindo assim a máxima precisão. Institutos nacionais de metrologia e muitos fabricantes de sensores e transdutores não podem dispensar da precisão e confiabilidade da série DMP.

Dr.- Eng. André Schäfer, Gerente de Produto e Aplicação da HBM em tecnologias de medições precisas

Células de carga precix … pesando com precisão C6

Também em muitas aplicações de tecnologia de pesagem, a tendência é aumentar cada vez mais a precisão. Nossas células de carga da série precix também estão disponíveis agora com precisão C6. Isso significa que: Você pode contar com a confiabilidade e eficiência de nossas células de carga baseadas em strain gages (extensômetros), também em aplicações onde a alta precisão é vital. Isto é de interesse, por exemplo, de conceitos completamente novos para balanças, bem como para balanças especiais de balcão para lojas ou controladores de peso de alta precisão.

Bernd Knöll, Gerente de Produto e Aplicação da HBM do precix.

Ficha técnica sincera: Mantemos nossa promessa.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas fichas técnicas. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançada com base nos valores indicados, mas nossas fichas técnicas concentram-se em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontrados em sua aplicação. Portanto,favor considerarem isto ao compararem nossas fichas técnicas com as de outros fabricantes.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.