arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Novos materiais em testes de colisão: Instituto de Construção Automotiva Leve, conta com o Genesis HighSpeed da HBM

O automóvel está sendo reinventado mais uma vez. Novos conceitos de transmissão não é tudo que está sendo revolucionado na manufatura automotiva. Um papel decisivo é também desempenhado pela utilização de materiais inovadores e, especialmente, mais leve. Variando de compósitos de fibra de materiais híbridos ou materiais metálicos de altíssima resistência, eles têm uma coisa em comum: eles são todos mais leves que o aço conformados a frio utilizados no passado. Isto faz com que seja possível desenvolver e produzir automóveis que são mais leves e, por fim, mais econômicos. O Instituto de Construção Automotiva Leve (LIA) da Universidade de Paderborn examina e desenvolve conceitos de construção leve com estes e outros novos materiais. O instituto realiza seqüências de testes semi-estáticos, cíclicos e altamente dinâmicos para a verificação dos conceitos dos materiais e grupos de componentes.

In-house Component Crash Test Bench

O LIA também tem várias opções de teste disponíveis, por exemplo, componentes internos de uma bancada de testes de impacto que podem ser usados para análise de desempenho em acidente com velocidades de até 25 m/s, com uma energia de 32 kJ.

O banco de teste pode ser usado para análise de deformação de componentes, testes de carga de ruptura rápida altamente dinâmicos, testes de embutimento altamente dinâmicos e muito mais. Duas câmeras de alta velocidade, com uma frequência de gravação de até 100 kHz pode ser utilizado para a séries de análise de ensaio.

Para assegurar a eficácia da avaliação e análise do processo de colisão, a resposta de força na placa de aperto ou no trenó deve ser medida, assim como a curva de deslocamento do trenó e a velocidade de impacto do trenó.

Ultimamente cada bancada de teste é tão boa quanto os sistemas de aquisição de dados de medição utilizados nela. Por esta razão, o LIA confia no sistema de aquisição de dados de medição GEN5i da HBM para gravar e analisar os seus dados de medição coletados. Os benefícios do sistema incluem altas taxas de amostragem, assim como um elevado nível de segurança de dados e rápido processamento de dados no integrado software Perception.

Sistema de aquisição de dados de medição GEN5i

O sistema de aquisição de dados GEN5i é um laboratório de teste portátil completo. Isto significa que o GEN5i inclui todos os componentes necessários para as tarefas de medição complexas. Ele cobre a cadeia de medição completa, incluindo amplificador de entrada, filtro, seleção de seqüência de medição com ajuste de taxa de amostragem e eventos de disparo, pré-processamento, análise e armazenamento de dados de medição.  A eletrônica de medição do GEN5i também captura picos transientes e picos de interferência. Extensa série de testes pode ser gravado de forma fácil e rápida, graças à grande memória transitória, com uma capacidade de até 9 giga-amostras.

Recommended for you

No more result to load

Paderborn University (LIA): bancada de teste de impacto