Transdutores são projetados para que eles só sejam capazes de gravar forças na direção de pressão geralmente são equipados com um encaixe convexo para a aplicação da carga.
A aplicação de uma força sobre o botão de carga pode ser implementada com os suportes de aplicação de carga que estão disponíveis para os vários modelos. Estes incluem, por exemplo, unidades de pressão conforme mostrado no esquema abaixo.
A unidade de pressão deste tipo é simplesmente colocado sobre o ponto de aplicação da carga. Cuidados devem ser tomados para que simplesmente não existam objetos estranhos entre a unidade de pressão e do transdutor de força. A unidade de pressão tem um rolamento rotativo e o ângulo para o transdutor pode ser alterado de modo que os momentos de flexão e de torques não sejam transferidos para o transdutor.
Se um transdutor de força é instalado sem uma unidade de pressão deste tipo, os seguintes requisitos devem ser atendidos para o componente que entra em contato com a área convexa de aplicação da força:
A HBM recomenda uma dureza de pelo menos 43 HRC
A peça deve ser reta
A montagem deve ser realizada de modo que o componente de encaixe não levante e o transdutor possa ser atingido por impactos
Se possível, o componente de encaixe deve girar e ter um rolamento rotativo para evitar momentos de flexão e torques.
Transdutores de força, são geralmente colocados em uma estrutura para a sua aplicação. Isto significa que a força é dirigida para dentro da estrutura sob o transdutor de força. No entanto, a montagem horizontal também é concebível. Neste caso, o transdutor deverá ser ligado rigidamente com a estrutura.
Em qualquer caso, o elemento estrutural em que o fundo do transdutor está montado deve ser projetado de modo que as forças sejam recebidas com apenas ligeira deformação. Rigidez suficiente deve ser assegurada para este objetivo.
Também é importante que a superfície seja regular. O desnível máximo tolerável é de 0,005 mm. Uma estrutura regular de suporte assegura que o transdutor de força irá ser deformado na forma necessária para alcançar a precisão de medição completa do fabricante.
A estrutura de suporte deve ser resistente à deformação e deve ter um diâmetro maior do que o do transdutor de força. Uma subestrutura que resulta em uma deformação significativa, uma superfície muito pequena ou uma irregularidade na aplicação de força irá conduzir a estados de deformação que não foram tomados em consideração na construção do transdutor. Dados técnicos relacionados com a sensibilidade, a linearidade e histerese podem, portanto, mudar.
a. Forças Laterais
b. Momentos de Flexão