Célula de carga em miniatura U9C para força de tração e compressão Célula de carga em miniatura U9C para força de tração e compressão | HBM

Célula de carga em miniatura U9C: para medição de força de tração e compressão

Os sensores de força compactos e econômicos da série U9C medem de forma confiável a força de tração e compressão onde o espaço é limitado. Devido à sua alta frequência fundamental, eles são adequados para medições muito rápidas. Como todos os transdutores baseados em strain gauge, os sensores U9C também permitem que as forças estáticas sejam medidas de forma confiável e com estabilidade a longo prazo. Eles garantem robustez e alta capacidade de carga devido ao seu design soldado em aço inoxidável. 

  • Classe de precisão HBM: 0.2
  • Capacidades 50N a 50kN
  • Opções de saída: IO-Link, 0-10V, 4-20 mA

O transdutor de força está disponível com um amplificador em linha conectado permanentemente. O transdutor é calibrado como uma cadeia de medição.

A escolha é sua: Além das opções conhecidas, o U9C agora está disponível com um IO-Link

O sensor de força em miniatura HBK U9C tornou-se digital e agora possui tecnologia de comunicação IO-Link opcional, levando a medições rápidas, custos reduzidos, maior eficiência e maior confiabilidade. Ao mesmo tempo, oferece todas as vantagens familiares, além de um histórico comprovado.

Veja todos os sensores de força HBK disponíveis com opção de amplificador

Pequeno, dinâmico e robusto

  • Diâmetro pequeno e design plano
  • Design soldado em aço inoxidável; testado em EMC
  • Alta rigidez e pequenas massas, levando a uma alta frequência fundamental

Além de ser compacto, o sensor é robusto, testado em EMC e fornece resultados confiáveis. É ideal para medir processos rápidos.

Imediatamente pronto para uso

  • Vários comprimentos de cabo práticos, o cabo é adequado para correntes de arrasto e resistente a combustível
  • Se escolhido sem amplificador em linha: TEDS disponível e disponível com um plugue montado para todos os amplificadores de medição da HBM, mediante solicitação

Sensores plug-and-play que economizam tempo, ideais para ambientes industriais.

Versões amplificadas e diferentes sinais de saída disponíveis

  • Sensor passivo de mV/V
  • Sensor analógico amplificado com saída de 0-10V ou 4-20mA
  • Sensor digital IO Link

Atende aos requisitos de sua infraestrutura de produção ou teste existente agora e no futuro.


U9C com IO-Link

Além das conhecidas versões ativa e passiva, o U9C agora possui interface IO-Link opcional, levando a medições rápidas, custos reduzidos, maior eficiência e maior confiabilidade.

Sensores em miniatura com interface IO-LINK

A tecnologia IO-Link oferece medições rápidas, custos reduzidos, maior eficiência e maior confiabilidade. Abaixo, encontre uma visão geral dos recursos digitais.

Sinal de saídaSinal digital de acordo com o perfil do sensor inteligente IO - LINK
FiltrarBessel e Butherworth. Corte a frequência de 0,001 a 1000 Hz para ser inserida numericamente
LinearidadePossível inserindo pontos de apoio (até 21) ou coeficientes de funções cúbicas ou quadráticas
EstatísticasMáximo, mínimo, pico a pico, média e muito mais
Interruptores de limiteDois interruptores de limite
Saída de comutação digitalUm permanente disponível, um disponível se a transmissão de dados for desligada (modo SIO)
UnidadesOs sinais de força são transmitidos na configuração padrão de newtons. Outras unidades também podem ser usadas como sinal de saída

As propriedades do sensor e do amplificador são compatíveis:

 

Transdutor de Força U9C:

Amplificador em linha VA1/VA2

U9C com IO-Link

Medições rápidasAlta rigidez; portanto, adequado2 kHz de larguraTaxa de amostragem interna de 40 kHz, detecção rápida de pico, interruptores de limite rápidos. As propriedades do sensor não são afetadas negativamente pelo IO Link. Tempo de ciclo mínimo 1 ms.
Choque mecânicoCarga máxima de choque, testada de acordo com IEC60068- 2- 6:
1000 m/s2, número: 1000, duração de 3 ms
Carga máxima de choque, testada de acordo com IEC60068- 2- 6:
1000 m/s2, número: 1000, duração de 3 ms
Carga máxima de choque, testada de acordo com IEC60068- 2- 6:
1000 m/s2, número: 1000, duração de 3 ms
VibraçãoTestado de acordo com a IEC 60068-2-27, faixa de frequência de 5 a 65 Hz,
duração 30 min, aceleração 150 m/s2
Testado de acordo com a IEC 60068-2-27, faixa de frequência de 5 a 65 Hz,
duração 30 min, aceleração 150 m/s2
Testado de acordo com a IEC 60068-2-27, faixa de frequência de 5 a 65 Hz,
duração 30 min, aceleração 150 m/s2
Condições ambientaisMateriais de aço inoxidável, grau de proteção IP67Materiais de aço inoxidável, grau de proteção IP67Materiais de aço inoxidável, grau de proteção IP67
CalibraçãoN => mV/VN => V ou mA

N => N

O dispositivo está pronto para medir após ser conectado a um IO Link mestre. Produza diretamente em Newtons sem nenhum ajuste. A linearização é possível.

PrecisãoClasse de precisão: 0.2A classe de precisão permanece inalteradaCom ou sem amplificador IO Link: A classe de precisão não muda
Temperatura ambienteFaixa de temperatura nominal (nominal): -10 a +70 °CFaixa de temperatura nominal (nominal): -10 a +50 °CFaixa de temperatura: -10 a +55°C


Literatura do produto U9C

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
U9C - Caractéristiques techniques French
U9C - Data Sheet English
U9C - Datenblatt German
U9C - Prospetto dati Italian
U9C - データシート Japanese
Catálogos
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Instruções de Montagem
U9C - Mounting instructions French, German, Italian, English
Quick Start Guides
U9C - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
U9C, C9C - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.