O sensor de forças de tração e compressão U9C é mecânica e eletricamente compatível com seu antecessor e pode ser facilmente instalado em sistemas já existentes. Possui um design extremamente compacto, facilitando sua integração.

Com classe de precisão de 0.2%, o U9C oferece mais precisão que seu antecessor. O sensor é baseado em strain gage de alta tecnologia. A força é aplicada em um ponto específcoAcessórios estão disponíveis.

Além disso, o sensor de força U9C oferece proteção IP67. Resultados de medição precisos são garantidos, mesmo em ambientes adversos graças a seu corpo hermeticamente selado de aço inoxidável e a um cabo extremamente fino e resistente. 

Compacto, preciso, resistente - estas caracterísitcas tornam o U9C extremamente versátil. As inúmeras aplicações incluem: 

  • Bancos de ensaios para uma ampla gama de aplicações;
  • Controle e monitoramento de processos de produção;
  • Tarefas de medição em áreas de desenvolvimento de produtos, onde outros sensores são muito grandes, como para medir forças de frenagem diretamente na pinça do freio.

Além disso, o sensor de força de tração adapta-se à sua aplicação - o comprimento dos cabos e conectores são variáveis. Se estiver utilizando uma versão com conector, o U9C pode também ser equipado com TEDS. O número de identificação do sensor será detectado e o amplificador, automaticamente configurado.

O sensor de força U9C pode ser usado para medir forças de tração e compressão em regimes estático e dinâmico. Estão disponíveis em diversas capacidades, variando de 50N até 50kN, assim como diversos comprimentos de cabos e, sob demanda, TEDS (Transducer Electronic Data Sheet).

Principais Características

  • Direção da força: Tensão / Compressão;
  • Classe de proteção 0,2;
  • Forças nominais: de 50N até 50kN;
  • Material: Aço inoxidável;
  • Proteção IP67;
  • Configurável com diferentes comprimentos de cabos, montagem de conectores sob demanda.
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista