O sensor de forças de compressão C9C é mecânica e eletricamente compatível com seu antecessor e pode ser facilmente instalado em sistemas já existentes. Possui um design extremamente compacto, facilitando sua integração.

Com uma precisão de 0,2%, o C9C oferece mais precisão do que seu antecessor. O sensor é baseado em strain gage de alta tecnologia. A força é aplicada em um ponto específicoAcessórios de montagem estão disponíveis.

Além disso, o sensor de força C9C oferece proteção IP67. Resultados de medições precisas são garantidas, mesmo em ambientes adversos, graças a seu corpo hermeticamente selado de aço inoxidável e a um cabo extremamente fino e resistente.

Compacto, preciso, robusto - estas características tornam o C9C extremamente versátil. As inúmeras aplicações incluem: 

  • Bancos de ensaio para uma ampla gama de aplicações;
  • Controle e monitoramento de processos de produção;
  • Tarefas de medição em desenvolvimento de novos produtos, quando outros sensores são muito grandes, como para medir forças de frenagem diretamente na pinça do freio.

Além disso, o sensor de força de compressão adapta-se à sua aplicação - o comprimento dos cabos e conectores são variáveis. Se estiver utilizando uma versão com conector, o C9C pode também ser equipado com TEDS. O número de identificação do sensor será detectado e o amplificador, automaticamente configurado.

O sensor de força C9C pode ser usado para medir forças de compressão em regime estático e dinâmico. Estão disponíveis em diversas capacidades, variando de 50N até 50kN, assim como diversos comprimentos de cabos e, sob demanda, TEDS (Transducer Electronic Data Sheet).

Principais Características

  • Design compacto. 
  • Direção da força: Compressão;
  • Classe de precisão 0,2
  • Forças nominais: de 50N até 50kN;
  • Configurável com diferentes comprimentos de cabo, montagem de conector;
  • TEDS sob demanda.

Documentação Técnica

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista