O que há de novo no Perception 6.42?

Você pode se beneficiar de um ambiente de fácil utilização, graças a novos recursos que economizam tempo! Perception 6.42 vem com vários novos recursos:

O Perception agora distingue letras maiúsculas de letras minúsculas no banco de dados da fórmula (análise). Se o Perception é incapaz de atribuir um canal ou um cálculo, isto é indicado por um "aviso" (ícone amarelo). Isso pode acontecer se as gravações ou bancadas mais antigas são carregadas para a nova versão 6.42.

Matemática em tempo real para a placa de 1kV

Os usuários da placa agora são capazes de realizar vários cálculos em tempo real para cada canal. Para fazer isso, o programa cria canais de cálculo lógicos correspondentes.
Os seguintes cálculos em tempo real são possíveis para cada canal:

·         Valor Quadrático Médio (RMS)

·         Mínimo

·         Máximo

·         Média

·         Pico a Pico

·         Área 

·         Energia

A nova versão também oferece duas opções para definir a janela de tempo para os cálculos em tempo real acima mencionados. Para isso, o usuário pode definir com precisão a janela de tempo necessária, por exemplo um segundo.

A segunda opção é baseado em um algoritmo que acaba de ser desenvolvido: Este algoritmo pode ser usado para encontrar passes zero do sinal para um canal e, em seguida, usar o resultado como o "Cycle-Detect" para mais cálculos. Isso significa que os usuários são capazes de calcular o RMS de uma corrente ou tensão para cada meia (ou para várias) onda(s) do sinal.

Aplicação ''eDrive''

A aplicação "eDrive" é uma nova opção do Perception para medições em inversores elétricos e sistemas de acionamento. A nova aplicação faz com que seja fácil a configuração ou preparação para a medição ("Set-up"). Ela também permite a visualização em tempo real dos valores de medição e cálculos de energia ("Live") e uma extensa análise e reprodução da medida ("Review").

Versão 6.42 inclui apenas "Set-up".   "Live" e "Review" estarão na versão 6.5 do Perception .

Melhorias funcionais no gravador de dados GEN2i

Os seguintes novos recursos estão disponíveis na versão 6.40  do Perception no gravador de dados Gen2i:

Controle remoto para "Start" e "Stop"

Este recurso pode ser usado para iniciar e parar a medição através de um sinal TTL. Isto pode ser útil se não há acesso ao GEN2i e a medição tem de ser iniciada remotamente. Isso também faz com que seja possível utilizar o sinal de saída do valor limite monitorado como o sinal de início para a medição.

Esta função só é suportada pelos cartões de gravação de 16/32-canais e 1kV.

Seleção de idioma no painel de instrumentos do GEN2i

A linguagem do Perception agora também pode ser selecionada ou alterada no painel de instrumentos GEN2i (interface de usuário touchscreen).

 

"Sensor Importer" para o banco de dados do sensor

A opção de "Sensor database" foi adicionada ao Perception na versão 6.30. O banco de dados do sensor oferece aos usuários uma maneira rápida de criar canais de medição livre de erros.

Mas e se um grande banco de dados de sensor já existe em outro programa? Como as informações dos sensores podem ser importados para o Perception? Ninguém quer recriar centenas de sensores.

"Sensor Importer" fornece a solução para esta situação. O importador do sensor "traduz" a informação do sensor existente, e o importa quase que instantaneamente no Perception.

Melhorias funcionais no banco de dados das fórmulas (análise)

O banco de dados de fórmulas (análise) agora faz a distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, "u" pode agora ser inscrito para a tensão, em vez de "U", sem causar quaisquer problemas. Os conflitos que podem ocorrer quando os arquivos mais velhos são carregados são indicados pela verificação de sintaxe.

Gravação de voz

Agora, será possível fazer gravações de voz durante as medições para documentar certos eventos no arquivo de medição. Esse recurso fácil de usar, está agora disponível como " Voice Recording".

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.