Mais artigos sobre o DMP41
DMP41 - Um novo capítulo dos instrumentos de ultra precisão para strain gages (em inglês)
O DMP41 é o amplificador mais preciso para medições baseadas em strain gages (SG) em todo mundo. A série DMP tem sido desenvolvida continuamente pela HBM durante mais de 30 anos. O amplificador de precisão DMP41 é a mais recente adição a esta série. Possui uma excelente estabilidade a longo prazo efunções ultra modernas de fácil utilização, tais como operação em touchscreen.
O amplificador de precisão suporta medição simultânea com múltiplos canais. Além disso, o DMP41 oferece ainda uma imunidade maior a ruído. Suas interfaces modernas permitem a integração com ambientes de rede laboratorial modernos de várias maneiras diferentes. Institutos de metrologia podem confiar que eles obterão o máximo de precisão.
Variações mínimas em altas cargas estáticas são medidas em pesquisas e na ciência, assim como na manufatura de elementos de alta precisão. O amplificador de precisão DMP41 mostra seus pontos fortes, em especial com as medidas de comparação de alta precisão de grandezas mecânicas. Muitos institutos de testes nacionais, incluindo o Instituto Nacional de Metrologia Alemão (PTB), usam instrumentos da série DMP para suas próprias medições. No entanto, os benefícios técnicos do DMP41, tais como precisão, alta resolução ou estabilidade a longo prazo, também são importantes para o desenvolvimento, produção e garantia de qualidade de sensores de força.
O sistemade aquisição de dados digital DMP41, o sucessor do experimentado e testado DMP40, é adequado para medições de alta precisão de comparação de grandezas mecânicas (por exemplo, peso, força, torque e pressão).
Novo: DMP41 para gabinete de controle
O instrumento de medição de precisão DMP41 da HBM também está disponível para montagem em rack de 19". Estas versões foram projetadas especificamente para montagem no gabinete de controle. Como as versões de mesa anteriores, os novos modelos também fornecem dois ou seis canais para medição simultânea e podem ser encomendados usando os códigos para pedidos 1-DMP41-E2 ou 1-DMP41-E6.
Um campo de aplicação típico para estas versões é a fabricação de sensores e transdutores. Eles são usados principalmente em aplicações tais como calibração e ajuste de strain gage, sensores de torque e pressão, bem como células de carga e sensores de fluxo, quando estes são calibrados utilizando células de carga, como na gravimetria. O instrumento de medição de precisão DMP41 garante máxima precisão, mesmo em ambientes industriais com altos requisitos de EMC.


Principais Características
- Classe de precisão: 0,0005;
- Disponível em 2 versões:
- 1-DMP41-T2: 2 canais medindo simultaneamente;
- 1-DMP41-T6: 6 canais medindo simultaneamente.
- Freqüência portadora: 225 Hz;
- Filtros digitais poderosos;
- Tensão de excitação ponte: 2;5 V, 5 V ou 10 V;
- 11 pontos de linearização;
- Calibração automática em segundo plano;
- Controle via touch screen, teclado ou PC;
- Conexão USB e Ethernet;
- Habitação desktop com 230/115V, ligação à rede 50-60Hz.