O novo módulo de interfaceTIM-EC estabelece padrões.

A HBM estabelece o padrão, com o módulo interface, para uma comunicação em tempo real precisa na área da tecnologia de medição do torque de rotação

Para os clientes no âmbito da medição do torque de rotação oferecemos agora a interface EtherCAT altamente flexível TIM-EC com transferência de dados digital, em toda a gama T40.

O módulo é usado em sistemas de automação e controle baseados em barramento.
As estações de ensaios de funcionamento bem como estações de ensaios para motores elétricos e de combustão, acionamentos, bombas e compressores se beneficiam em particular da velocidade e precisão inequívoca destes módulos. A TIM-EC suporta uma taxa de amostragem de até 20.000 valores medidos por segundo no barramento. Esta destaca-se por um tempo de execução dos grupos reduzido de apenas 100 µs aprox., assim como pela rápida transferência de dados sem sinais de interferência.

O torque e a velocidade de rotação podem ser registrados com precisão simultânea e integrados em tempo real a sistemas de comando e automação de forma simples; o ângulo de rotação e a potência podem, assim, ser acessados simultaneamente. Os sinais são transferidos em formato digital e sem perda de fidelidade.

E o atrativo principal: o servidor web integrado que permite o diagnóstico e parametrização através do navegador padrão. Não é necessário nenhum software especial. Com o desenvolvimento da TIM-EC, a HBM segue as últimas tendências do mercado e reage à proliferação do uso de interfaces baseadas na ethernet, em fase de construção e teste.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.