HBM apresenta várias soluções de produtos centralizadas na área da energia eólica

A HBM oferece soluções de medição de torques elevados.

A HBM reforçou ainda mais o seu compromisso com a indústria de energia eólica e apresentou suas diferentes soluções de produtos em vários eventos.

As instalações aerogeradoras ganham uma posição cada vez mais forte como tecnologia chave na área das energias renováveis. De acordo com os dados da empresa líder na área da medição estatística Statista, a produção bruta de eletricidade a partir da força do vento aumentou 200% nos últimos 10 anos. Para o aumento progressivo do desempenho e durabilidade dos aerogeradores é utilizada tecnologia de medição profissional. Seja para testes de fadiga das pás do rotor, simulação de condições de carga realistas, pesagem de instalações offshore completas ou medição de altos torques que ocorram excepcionalmente, a HBM Test & Measurement oferece soluções inteligentes de hardware e software.

Em aerogeradores offshore a tendência reside em sistemas sem engrenagem, o que reduz a manutenção e aumenta a vida útil. Como, neste caso, o gerador que transforma energia eólica em eletricidade é mais lento com a mesma potência, ocorrem torques mais elevados em todo o sistema de transmissão, e, em algumas situações, mais MN m. Isto também é possível com o transdutor de par de giro da HBM. A oferta de produtos abrange desde os produtos em série até soluções personalizadas ao cliente, de forma a cobrir o maior número de necessidades, caso, por exemplo, da determinação do rendimento do gerador conforme a IEC 60034. Também para cada tipo de bancada de testes de engrenagens desta dimensão, a HBM oferece sempre a solução certa e reforça o seu papel como líder de mercado na medição de torque de alta precisão na área do MN m.

Esta tecnologia foi introduzida este ano pela HBM nos eventos internacionais mais importantes ligados ao tema da energia eólica e continuará sendo apresentada também no próximo ano. Aqui incluem, por exemplo, eventos como a EWEA European Wind Energy Conference & Exhibition 2014, em Barcelona, Espanha e a AWEA 2014 nos E.U.A. Entre os temas encontram-se as soluções para a geração de energia eólica, bem como testes de componentes e estruturas.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.