Proteção Contra Desperdício: Determinação Confiável de Quantidade Envasada
O desvio admissível de uma quantidade efetivamente contida em uma embalagem a partir da quantidade especificada é regulamentada por lei em todo o mundo. Ao mesmo tempo, um envase muito generoso reduz o lucro. Os produtores de alimentos, portanto, tentam otimizar a quantidade do produto envasado, tanto quanto possível, dentro do atual quadro regulamentar. Controle confiável da quantidade envasada é portanto indispensável. O controle da quantidade de envase utilizando equipamentos de pesagem é claramente superior aos métodos comuns, tais como medição de vazão ou nível.
Métodos de medição de vazão, ou o uso de diferentes tipos de sensores de nível para envase são métodos consagrados para a determinação das quantidades envasadas. No entanto o princípio de envase gravimétrico é superior, especialmente quando a alta precisão é essencial ou quando se trata de produtos que reagem com sensibilidade a influências microbiológicas. As tolerâncias no volume do recipiente e as diferentes propriedades físicas do produto (proporção de partículas, a viscosidade, e condutividade) não afetam o resultado do envase. O controle do peso envasado proporciona as melhores condições higiênicas e também reduz a proporção de partículas estranhas, uma vez que o sensor não entra em contato com o alimento ou produto.