Calibrações DAkkS novas e mais simples para transdutores de força

Os sistemas de calibração da HBM apresentam um intervalo de calibração de poucos Newton até a gama de Meganewton.

Novo serviço de calibração de força da HBM no âmbito da certificação DAkkS.. O certificado de calibração atesta o rastreamento e inclui uma declaração de desvio de medição e de conformidade.

Na área da gestão da qualidade são crescentes as solicitações por certificados de calibração sobre processos de calibração autorizados. Até agora, estavam apenas disponíveis processos de calibração complexos e caros para satisfazer esta procura. A concretização bem-sucedida das auditorias assegura agora um serviço de calibração DAkkS novo e simplificado da HBM Test & Measurement.

Tanto os transdutores de força na tecnologia de medição industrial para monitoração da produção como as bancadas de teste dos departamentos de Pesquisa & Desenvolvimento podem ser calibrados sem complicações. O método baseia-se na experiência e competência do primeiro laboratório da HBM, certificado em calibração DAkkS (então DKD), conforme a DIN EN ISO/IEC 17025, que se pauta, há anos, pela segurança e precisão. As melhores instalações de calibração, em termos de tecnologia de medição, atestaram um desvio de medição de 0,005% até 0,02% do valor real.

A verificação dos padrões de referência utilizados é feita regularmente através de medições comparativas com os valores do PTB (teste da Instituição Federal Físico-técnica). O certificado de calibração daí resultante é um atestado automático da rastreabilidade. Adicionalmente, o certificado inclui uma declaração do desvio de medição e de conformidade, o que garante a concretização bem-sucedida de auditorias. Além da elevada precisão das instalações de calibração, o método de calibração engloba também um intervalo maior dos níveis de calibração na DAkkS, de 2,5 N até 5 MN para forças de tração e de pressão. Está disponível a um preço acessível uma calibração de fábrica com o novo método DAkkS para transdutores de força.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.