A sapata PCX já está disponível para o comércio legal de células de carga Z6 de 5kg a 500kg (em pequenas séries).

A sapata Z6/PCX tem uma montagem de dupla articulação sofisticada e é feita de aço inoxidável. A célula de carga e a sapata podem perfeitamente se adaptar as condições no local, graças ao ajuste de altura integrado, os anéis de retenção incluídos e extremidades de borracha. Isto permite a construção rápida, fácil e de custo benefício de balanças de precisão (classe de precisão D1 ou C3) e de alta precisão (classe de precisão C4 ou C6). Usar um adicional suporte inferior estável com acessórios de carregamento caros, tais como as esferas ou as articulações elevadas não são necessárias para a maioria das aplicações.

Uma luva para adaptação de furos maiores da versão Z6F/500kg para aplicação de carga está incluída em cada unidade de embalagem. Por favor, note que o conjunto part number 1-Z6/PCX/500kg sempre inclui quatro sapatas. Além disso, cada caixa vem com instruções de montagem detalhadas.

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
French
Catálogos
English
German
Instruções de Montagem
French, German, English
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas

Order Number

1-Z6/PCX/500kgSet

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista