O TIM-CE permite a linearização ou aproximação da curva característica do sensor utilizando o método dos mínimos quadrados de Gauss, como descrito acima. A linearização permite entrar com as características da curva do sensor com até 11 pontos de dados. Os valores nominais e reais em Nm podem ser determinados, por exemplo, através de calibração no local no banco de ensaio usando um braço de alavanca com peso morto ou por meio de medição estacionária com um transdutor de torque de referência. Além disso, os resultados da calibração a partir, por exemplo, de uma calibração em conformidade com a norma alemã DIN51309 ou padrões VDI/VDE 2646 e a equação resultante funcional para a linearização da curva característica de leitura y = f (x) pode ser transferida diretamente a partir do certificado de calibração pela interface Web.
Com um grande número de pontos de calibração, por exemplo, isso reduz os potenciais erros de transmissão de dados e o tempo necessário para a entrada, a um nível mínimo. A transferência do número de série do transdutor de torque assegura uma clara correlação entre o transdutor de torque em utilização e a sua calibração. Quando o transdutor de torque é substituído, o número de série é automaticamente apurado e comparado com a entrada armazenada válida para a calibração. Se o número de série e, portanto, a curva característica armazenada do transdutor de torque ligado não coincidir com o número de série armazenado, a curva característica atual armazenada é desativada automaticamente e uma mensagem de alerta é gerada.
É claramente visualizado no servidor Web conectado via a função de luz de tráfego. Veja fig. 3. Além disso, um sinal de erro no EtherCAT está ajustado para o controle ou automação do sistema para análise posterior.