HBM oferece cabos, em rolos de cabos, com elevada proteção para a instalação de sistemas de pesagem na área exterior.

Cabo TPE da HBM para pesagens seguras na área exterior

Cabos de elastômero termoplástico da HBM Test and Measurement oferecem uma elevada proteção contra as condições do tempo e roedores e para facilitar a instalação são oferecidos a partir de agora em rolos de cabos.

Para a pesagem na área exterior a robustez e a estabilidade a longo prazo são essenciais. Para este fim a HBM desenvolveu cabos de elastômeros termoplásticos (TPE) que oferecem uma proteção mecânica mais forte que os cabos de PVC. Se necessário estes cabos também são entregues com mecha de metal (série CABM1), para proteger o cabo de roedores. Com uma segurança de instalação que se mantém elevada a instalação de tubos de proteção de cabos especiais e geralmente caros é supérflua.

Para permitir ao usuário de sistemas de pesagem uma flexibilidade adicional na instalação das balanças na área exterior, a HBM disponibiliza agora os cabos em rolos de cabos.

Por exemplo ao lado de células de pesagem C16 e HLC, dos módulos de pesagem C16/M e HLC/M como também da eletrônica de pesagem WE2107 e assim também disponibilizado um material de instalação adequado.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.