À prova de umidade e resistente a produtos químicos
LE11: Strain gauge para ambientes com umidade e produtos químicos
O LE11 é um strain gauge encapsulado com grau de proteção IP67 (em conformidade com a resistência química dos adesivos).Um fio de conexão trançado com isolamento de fluoropolímero e 1 metro de comprimento está incluído no escopo de fornecimento. O strain gauge LE11 é encapsulado em um material plástico especial e, portanto, é à prova de umidade e resistente a produtos químicos (com exceção de ácidos altamente concentrados, como ácido sulfúrico ou nítrico). O LE11 vem com uma conexão de 2 ou 4 fios. A resistência nominal é de 350 ohms e a resposta a temperatura é adaptada para o aço.
Alto grau de proteção
- Proteção IP67
- Encapsulamento total em material plástico especial
Estabilidade do sinal
- Encapsulamento com fio trançado
- Aço inoxidável 316
- Grids de medição: 3 mm
Excelente estabilidade do sinal zero com a mudança de umidade.
Altamente resistente
- Fio de conexão de 1 m com isolamento de fluoropolímero
- Circuito de 2 ou 4 fios alternativamente
Resistência do material do fio contra ameaças ambientais e vazamento elétrico.
LE11 Características técnicas
Código do produto | Resistência nominal | Dimensões [mm/inch] | Tensão máxima de excitação | ||||
Grid de medição | Base | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
1-LE11-3/350ZE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 | |
1-LE11-3/350VE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 |
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||