GN3210: Placa para Acelerômetro de 32 Canais GN3210: Placa para Acelerômetro de 32 Canais | HBM

Placa de Entrada para Acelerômetro de 32 Canais (GN3210)

No modo diferencial, esta placa pode ser usada para ambientes eletronicamente ruidosos. O CMRR dos amplificadores diferenciais reais assegura sinal de alta fidelidade.

Quando usando ponteiras de tensão passiva e/ou as opções alicates de corrente, esta placa pode ser usada como um amplificador de entrada elétrica de nível para medir altas tensões e correntes. Calibrando as ponteiras e alicates com os canais de medição e armazenando os resultados no Banco de Dados do Sensor do Perception pode aumentar a precisão bem acima da classificação de precisão da ponteira ou alicate.

No modo single-ended, a placa pode servir como uma entrada com custos baixos para que sinais pré-condicionados sejam gravados pelos equipamentos DAQ da família GEN.

No modo IEPE, a placa oferece excelente relação custo/desempenho para uma série de sensores baseados em IEPE (acelerômetros, microfones, etc). A alta faixa dinâmica do amplificador e o conversos A/D de 24bits, bem como a band-pass de uma largura de banda de até 100kHz garante alinhamento de fase e amplitude de medições precisa.

No modo Carga, a placa pode ser usada diretamente com sensores tipo carga, como acelerômetros piezoelétricos ou sensores de pressão.

Principais Características

  • Suporta acelerômetro;
  • Suporta sensores IEPE;
  • Suporta TEDS classe 1 para IEPE;
  • 32 canais analógicos;
  • Entradas diferenciais balanceadas;
  • Faixa de entrada de ±10mV até ±20V;
  • Filtros digitais low pass Digital Bessel, ButterworthElliptic;
  • Filtro de banda digital Elliptic.
  • Taxa de amostragem de 250kS/s
  • Resolução de 24bits;
  • Memória de 2GB;
  • Ciclo em tempo real baseado em cálculos com trigger nos resultados calculados;
  • Suporte a Event/Timer/Counter digital;
  • Faixa de entrada de até ±10kV usando ponteira passiva (opcional);
  • Faixa de entrada de até ±1.2kA usando alicate de corrente (opcional).

Product Literature

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
GEN series GN3210 - Hoja de características Spanish
GEN series GN3210 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN3210 - Data Sheet English
GEN series GN3210 - Datenblatt German
GEN series GN3210 - Prospetto dati Italian
GEN series GN3210 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN3210 - データシート Japanese
GEN series GN3210 - 数据表 Chinese
GEN series GN3211 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN3211 - Data Sheet English
GEN series GN3211 - Datenblatt German
GEN series GN3211 - Hoja de características Spanish
GEN series GN3211 - Prospetto dati Italian
GEN series GN3211 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN3211 - データシート Japanese
GEN series GN3211 - 数据表 Chinese
Catálogos
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Quick Start Guides
KAB2139 - Guia rápido English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
Outros
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English

Produtos Relacionados

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.