Placa de Entrada Básica de 32 Canais (GN3211)

 No modo diferencial, esta placa pode ser usada para ambientes eletronicamente ruidosos. O CMRR dos amplificadores diferenciais reais assegura sinal de alta fidelidade .

Quando usando ponteiras de tensão passiva e/ou as opções de alicates de corrente, esta placa pode ser usada como um amplificador de entrada elétrica de nível para medir altas tensões e correntes. Calibrando as ponteiras e alicates com os canais de medição e armazenando os resultados no Banco de Dados do Sensor Perception pode aumentar a precisão bem acima da classificação de precisão da ponteira ou alicate.

No modo single-ended, a placa de aquisição de dados pode servir como uma entrada com custos mais baixos para que sinais pré-condicionados sejam gravados pelos equipamentos DAQ da família GEN. Recursos de aplicação, como excelente bandpass flatness de até 20kHz de faixa de banda garante alinhamento de fase e medições de amplitude precisa.

Principais Características

  • 32 canais analógicos;
  • Entradas diferenciais balanceadas;
  • Faixa de entrada de ±10mV até ±20V;
  • Filtros digitais low pass Digital Bessel e Butterworth;
  • Taxa de amostragem de 20kS/s;
  • Resolução de 16bits.
  • Memória de 200MB;
  • Ciclo em tempo real baseado em cálculos com trigger nos resultados calculados;
  • Suporte a Eventos Digitais;
  • Faixa de entrada de até ±10kV usando ponteira passiva (opcional);
  • Faixa de entrada de até ±1.2kA usando alicate de corrente (opcional).

Produtos Relacionados

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.