GN840B, GN1640B: Placa DAQ Universal com 500kS/s GN840B, GN1640B: Placa DAQ Universal com 500kS/s | HBM

Placa de Aquisição de Dados para uma Ampla Faixa de Ensaios Dinâmicos (GN840B, GN1640B)

Você precisa de um sistema de aquisição de dados (DAQ) que ofereça altas taxas de amostragem e possa lidar com uma variedade de tarefas de medição usando diferentes sensores? Neste caso, a placa universal de aquisição de dados é a escolha ideal para você. Ela suporta 9 diferentes tipos de sensores em cada entrada e é, portanto, uma placa DAQ realmente universal.

Devido a sua taxa de amostragem de 500kS/s por canal de 24 bits de resolução, é a solução perfeita para todos os tipos de ensaios mecânicos como choque e vibração, assim como ensaios de impacto. A placa DAQ veloz oferece muitas vantagens: fornece 8 ou 16 canais, permitindo que você implemente soluções econômicas. Além disso, você não precisa instalar placas adicionais e possui total flexibilidade.

Flexibilidade total com tipos de sensores universais a taxas de amostragem de 500 kS/s por canal

Universal

  • 9 diferentes tipos de sensores em cada canal:
    • Strain gages em configurações de ponte completa, ½ ponte e ¼ de ponte com 120Ω e 350Ω;
    • Sensores IEPE;
    • Sensores piezoelétricos (carga);
    • Detectores Resistivos de Temperatura RTD (por exemplo Pt100, Pt1000);
    • Termopares;
    • De 4mA até 20mA; 
    • 10V.

Totalmente flexível para ensaios mecânicos dinâmicos.

Rápido

  • Largura de banda de 210kHz;
  • Ampla faixa de taxas de amostragem selecionáveis de 0,1S/ até 500kS/s por canal;
  • Anti-aliasing otimizado através da combinação de filtro anti-alias analógico com filtro IIR digital;
  • Bessel IIR, Butterworth IIR, Elliptic IIR e Elliptic Band Pass IIR selecionável pelo usuário.

Alto desempenho para uma ampla faixa de aplicações de ensaio mecânico dinâmico.

 

Tempo Real

  • Base de dados de fórmulas em tempo real oferece rotinas matemáticas para resolver praticamente qualquer desafio matemático em tempo real;
  • Gravação desencadeada por resultados;
  • Fluxo de resultados para EtherCAT com latência de 1ms.

Permite aplicações em bancos de ensaios automatizados.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
GEN series GN840B, GN1640B - Caractéristiques techniques French
GEN series GN840B, GN1640B - Datenblatt German
GEN series GN840B, GN1640B - Hoja de características Spanish
GEN series GN840B, GN1640B - Prospetto dati Italian
GEN series GN840B, GN1640B - 데이터 시트 Korean
GEN series GN840B, GN1640B - Data Sheet English
GEN series GN840B, GN1640B - データシート Japanese
GEN series GN840B, GN1640B - 数据表 Chinese
Catálogos
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Quick Start Guides
KAB2139 - Guia rápido English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Acessórios
KAB433 breakout cable - Data Sheet English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
Outros
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.