Placa Universal de Entrada ISO 1MS/s (GN441)

Esta placa única, de alta qualidade, com amplificador ultra rápido, serve à uma variedade de aplicações: de medições diferenciais e/ou isoladas até medições de vibração baseada em IEPE ou corrente baseada em shunt.

A placa de entrada amplificadora universal possui quatro canais de entrada, com taxa de amostragem máxima de 1MS/s cada com resolução de 16bits. A faixa de tensão para cada canal pode ser configurado de ±10mV até ±100V, fazendo esta placa adaptável para, praticamente, todas as aplicações. Isolamento ótico real permite medições com até 250V RMS de tensão de modo comum. Os amplificadores de entrada diferencial on-board eliminam o ruído proveniente do equipamento sob testes ou dos cabos de medição. Cada amplificador oferece um CMRR alto de 80dB.

Escolhendo o "modo IEPE", o amplificador suporta qualquer tipo de sensores de vibração e aceleração com excitação em corrente.

No "modo Corrente", o shunt interno pode ser usado para medir até 1 ampere de forma segura, isolada e fundida, sem a necessidade de resistores shunt externos.

Principais Características

  • Medições com diferencial completo e/ou isoladas;
  • Suporte a sensores IEPE e medições de corrente utilizando shunt;
  • 4 canais analógicos;
  • Entradas diferenciais balanceadas;
  • Faixa de entrada de ±10mV até ±100V;
  • Isolamento 250V DC.
  • Filtros digitais selecionáveis Bessel e FIR;
  • Taxa de amostragem de 1MS/s;
  • Resolução de 16bits;
  • Memória de 512MB;
  • 2 conectores BNC isolados para cada canal.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.