Gravador de Dados Robusto SomatXR CX23-R para Testes Móveis de Veículos

O gravador de dados robusto SomatXR CX23-R oferece confiabilidade superior no armazenamento de dados medidos de outros módulos da família SomatXR, mesmo estando distante do ponto de medição. Seu design robusto e estabilidade de longo prazo garantem uma excelente operação em ambientes adversos. O gravador móvel é adequado para testes de longa duração sem supervisão e adquire dados de sensores de máquinas agrícolas e de construção, guindastes e até mesmo de montanhas russas.

Devido à sua interface Web, o SomatXR CX23-R pode ser controlado diretamente via navegador de internet, smartphones ou tablets. Isso permite parametrizar canais, monitorar tarefas de medição e visualizar dados medidos longe do ponto de medição. O gravador de dados monitora a atividade dos sensores, inicia a gravação avançada de dados baseado em eventos pré-configurados de trigger, armazenando os dados de maneira eficiente, mesmo em tarefas de monitoramento de longa duração. Além do mais, os dados são armazenados em formato .SIE e, portanto, oferece uma excelente proteção.

  • Capacidade de armazenamento: 64GB
  • Grau de proteção: IP65 / IP67
  • Interface de sinal: DIO, CAN, GPS, Ethernet
  • Formato de dados: .sie

Ultra robusto

  • À prova d'água, de poeira e de choques, com grau de proteção IP65 e IP67;
  • Ampla faixa de temperatura (de -40°C até +80°C);
  • Robusto e altamente resistente à choques e vibrações.

 

Uso universal.

Extremamente confiável

  • Sistema baseado em Linux com alta estabilidade a longa duração;
  • Alta proteção dos dados gravados, mesmo em caso de falta de energia, devido ao formato de arquivo .SIE.

 

Sem perda de dados.

Otimizado para testes de longa duração

  • Aquisição de dados distante do ponto de medição;
  • Fácil acesso via browser por uma interface segura e integrada, sem a necessidade de instalação de qualquer tipo de software;
  • Acesso aos dados por múltiplos usuários.

 

Testes sem a necessidade de supervisão.

 

Saiba mais sobre o SomatXR

O poderoso SomatXR foi desenvolvido especialmente para uso em ambientes adversos. Este vídeo mostra à quais influências ambientais o SomatXR resiste e as características de cada módulo.

 

Como usar a interface web

Este vídeo explica como configurar e usar a interface web do SomatXR para parametrização de canais, visualização de dados e monitoramento de tarefas de medição a uma longa distância do ponto de medição.

Faça download dos arquivos CAD para este produto
SomatXR CX23-R arquivos CAD
SomatXR CX23-R arquivos CAD de acessórios

Documentação Técnica & Downloads

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Catálogos
Portuguese
English (US)
English
German
Japanese
Manuais de Operação
English
English
English
English
Japanese
Chinese
German
Quick Start Guides
English
English, German
Acessórios
English
German
English
English
English, German
English
English, German
English
English
German
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Data: 06/2019  |  Versão: 1.1.0  |  Tamanho: 67 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Data: 01/2020  |  Versão: 5.0  |  Tamanho: 27 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Data: 01/2017  |  Versão: 3.0  |  Tamanho: 11 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Data: 01/2017  |  Versão: 3.0  |  Tamanho: 12 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
Instruções de segurança
English, German
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Firmware

If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0.

 

Data: 12/2019  |  Versão: 2.12.0  |  Tamanho: 59 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Data: 01/2020  |  Versão: 5.3.3  |  Tamanho: 399 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Data: 12/2019  |  Versão: 2.0  |  Tamanho: 7 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Data: 06/2018  |  Versão: 4.1.5  |  Tamanho: 11 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• FireWire Driver (optional)

• All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

 

Data: 11/2019  |  Versão: 4.91  |  Tamanho: 516 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Data: 07/2018  |  Versão: 1.1.6  |  Tamanho: 5 MB

Multi idiomas

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Data: 06/2018  |  Versão: 1.2.2  |  Tamanho: 1 MB

Multi idiomas

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Data: 01/2020  |  Versão: 2.12.0  |  Tamanho: 34 MB

Multi idiomas

Produtos Relacionados

SomatXR EX23-R Switch Ethernet
Com SomatXR EX23-R da HBM, estão disponíveis 10 portas gigabit Ethernet para a conexão dos módulos SomatXR e seus acessórios.
Módulo SomatXR MX460B-R para Pulso e Frequência
SomatXR MX460B-R da HBM: Módulo Robusto para Medição de Impulso e Frequência para Testes Veiculares Móveis
SomatXR MX1601B-R Condicionador de sinal
O amplificador SomatXR MX1601B-R possui 16 canais configuráveis individualmente para sensores ativos.
SomatXR MX1615B-R Módulo Bridge
The SomatXR MX1615B-R is a 16-channel strain gauge bridge amplifier for strain gages (SG) in full-, half-, or quarter-bridge configurations.
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista