Você precisa usar sensores ativos para medição de grandezas físicas? O amplificador padrão MX1601-BR oferece entradas de medição para
- Tensão padronizada (±60 V, ± 10 V ou ± 100 mV)
- Corrente padronizada (de 0 ou 4 até 20 mA)
- Sensores IEPE/ICP©
em 16 canais configuráveis individualmente a um preço atrativo por canal!
Desempenho poderoso : confiável e preciso
O MX1601B-R é compacto e de fácil integração. Além disso, é convincente através da sua alta qualidade de medição:
- Cada canal possui um conversor 24-bit Delta-Sigma A/D. Além disso, todos os canais são eletricamente isolados.
- O amplificador oferece taxas de amostragem de até 19.200 amostras/s por canal e uma largura de banda de até 3 kHz.
- Um certificado de calibração padrão de trabalho armazenado no instrumento garante qualidade e rastreabilidade.
Aplicações típicas incluem:
- Medições móveis e testes em Veículos Fora de Estrada (construção, agricultura e silvicultura)
- Medições estacionárias e testes em construções (monitoramento estrutural)
- Testes em campo (aplicações automotivas e aeroespaciais)
Seus benefícios
- Resultados de medição confiáveis, mesmo em ambientes adversos
Flexível, modular e expansível
Os módulos SomatXR também podem operar em combinação com outros sistemas de aquisição de dados (por exemplo: QuantumX). Um sistema de aquisição de dados individual, adequado para as respectivas normas, pode ser facilmente configurado. Ethernet TCP / IP IEEE 1588 (sincronização PTPv2) está disponível como interface de comunicação.
Suporte de software profissional
Usuários SomatXR podem contar com um pacote de software poderoso. O software de medição catman e muitas outras ferramentas oferecem as opções ideais para processamento de seus dados de medição. Isso garante que eles podem ser facilmente adquiridos, bem visualizados e analisados de uma forma inteligente.
Aplicações
- Medições em movimento e testes em veículos off-road (construção, agrícola e florestal);
- Medições estáticas e testes em infraestruturas, como por exemplo, em prédios;
- Testes em campo em ambientes adversos.
Benefícios
- Resultados confiáveis de medição, mesmo em ambientes adversos;
- Redução do esforço de fiação devido ao uso de módulos distribuídos;
- Digitalização dos resultados próxima à dos sensores em medições de alta qualidade.
Flexível, modular e expansível
Os módulos SomatXR também podem ser usados em combinação com outros sistemas de aquisição de dados (como o QuantumX). Em apenas alguns passos, você pode montar um sistema de aquisição de dados altamente individualizado para suas necessidades específicas. Os módulos se comunicam via Ethernet TCP/IP e são sincronizados usando IEEE 1588 (PTPv2).
Suporte de software profissional
Os usuários do SomatXR têm à sua disposição um poderoso pacote de software. Cada módulo de medição pode ser conectado a um PC e ao software de medição catman via Ethernet. O gravador de dados CX23-R ultra robusto pode ser usado stand-alone no campo sem necessidade de um PC. Isso garante que os dados são adquiridos de forma fácil, visualizados de forma clara e analizados de forma inteligente.
Produtos Relacionados
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
SomatXR MX1601B-R arquivos CAD | ||
SomatXR MX1601B-R arquivos CAD de acessórios |