Amplificador para termopares SomatXR MX1609KB-R / MX1609T Amplificador para termopares SomatXR MX1609KB-R / MX1609T | HBM

SomatXR MX1609KB-R e MX1609TB-R: amplificadores robustos para medições dinâmicas de temperatura

Os robustos amplificadores para termopar SomatXR MX1609KB-R e MX1609TB-R medem temperaturas precisamente, mesmo em ambientes adversos. Eles são protegidos contra poeira, areia e água e são ideais para uso em tarefas de medição em testes de campo móveis. O SomatXR MX1609KB-R é compatível com termopares tipo K e mede temperaturas que variam de -100 a +1.300°C. A versão SomatXR MX1609TB-R suporta termopares tipo T, oferece uma linearidade especialmente boa na faixa de -50 a +200°C e fornece resultados com precisão ainda maior nessa faixa de temperatura.

Os dispositivos estão perfeitamente integrados na família SomatXR e podem ser facilmente conectados a sistemas existentes através de Ethernet ou FireWire. Além disso, eles podem ser usados como uma alternativa completa em combinação com o QuantumX.

  • Precisão : até 0,1°C
  • Taxa de amostragem : até 600 S/s por canal
  • Entradas de medição : Tipo K (verde) ou T (marrom) Tomadas Thermo-Mini com TEDS sem fio (RFID)

Preciso

  • Precisão até 0,1°C
  • Condicionamento de sinal melhorado devido a uma junção fria interna diretamente no soquete
  • Filtros passa baixa ativos Bessel/Butterworth

Fornece alta precisão de medição e resultados de baixo ruído

Ultra-robusto

  • Protegido contra temperaturas extremas, sujeira, choque, vibração, orvalho, jatos de água e imersão em água
  • Graus de proteção IP65 e IP67
  • Alta resistência a choques e vibrações, atendendo aos requisitos da norma militar MIL 202g
  • Aquisição de dados à prova de interferência, devido a canais isolados eletricamente

Garante medições confiáveis , mesmo em condições adversas

Uso versátil

  • Taxas de amostragem de até 600 S/s por canal
  • Fiação reduzida devido ao seu uso próximo ao ponto de medição
  • Perfeitamente integrado nas famílias SomatXR e QuantumX e, portanto, atualizável com muitas funções (gravador, conexão ao PC, EtherCAT, CAN, etc.)

Permite medições multidimensionais devido à disponibilidade de 16 canais e escalabilidade livre com módulos adicionais

Faça download dos arquivos CAD para este produto
SomatXR MX1609 arquivos CAD
SomatXR MX1609 arquivos CAD de acessórios

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
SomatXR MX1609B-R - Data Sheet English
SomatXR MX1609B-R - Datenblatt German
SomatXR MX1609KB-R - Data Sheet (Japanese) Japanese
Catálogos
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuais de Operação
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Quick Start Guides
SomatXR Rugged DAQ - Guia rápido English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Acessórios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Instruções de segurança
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
SomatXR e acessórios - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English

Produtos relacionados

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.