A Simionato colocou no limite as propriedades da célula de carga: "A célula de carga PW22 foi projetada pela Simionato e a HBM, especificamente para as balanças múltiplas RCW Simweight. Ela atende a todos os requisitos de precisão, velocidadee estabilidade térmica das recomendações internacionais OIML R60 para células de carga", explica Francesco Renzulli, responsável pelo Setor de Metrologia.
No entanto, a célula de carga não apenas tinha de cumprir as exigências da Simionato. Critérios da OIML tinham de ser cumpridos também. A recomendação OIML indica as especificações que uma célula de carga deve atender para ser considerada em conformidade com os requisitos de sistema de pesagem estático e automático. A célula de carga PW22 foi certificada por um dos laboratórios considerados mais reconhecidos na Europa com a reputação de ser também um dos mais severos em termos de conformidade regulamentar.