Escolhendo as Colas para Instalação de Strain Gage

Tarefa e Função do Material de Colagem

O material de colagem tem a função de fixar de forma firme o strain gage na superfície do objeto medido e transferir sua deformação sem perda para o strain gage. As diversas condições e influências, e as opções de aplicação, exigem diferentes materiais de colagem e formas de aplicação. A colagem é o fator mais importante. As vantagens deste método de conexão, em relação às formas de instalação do strain gage, são as seguintes:

  • A possibilidade de conectar diferentes materiais. A conexão é feita à temperatura ambiente ou temperaturas mais altas, dependendo do tipo de adesivo;
  • Não influencia nos materiais que a serem conectados (entretanto, existem algumas restrições relacionadas aos plásticos);
  • Colas especiais com baixa absorção de umidade usadas unicamente na tecnologia de strain gages;
  • Otimização do tempo de cura através da seleção de diferentes tipos de adesivo ou condições de cura (a quente ou a frio);
  • Maior resistência elétrica específica contribui para uma maior resistência de isolamento entre o strain gage e o componente.

Tipos de Materiais de Colagem

Tanto as condições de trabalho no local da instalação quanto os diversos requisitos para o desempenho do material de colagem, em particular em ralação à temperatura de operação, levaram a disponibilidade de diversos tipos de materiais de colagem.

É essencial não utilizar qualquer outra cola do que a recomendada. As colas para strain gage devem atender a requisitos diferentes das colas comuns. É por isso que, geralmente, são baseados em desenvolvimentos especiais ou modificações de colas comerciais. A simples aderência de um strain gage a um objeto não é critério suficiente para avaliar a adequação da cola para propósitos de medição; ela também deve garantir a transmissão sem falha da deformação do objeto. Isso requer investigações em profundidade (testes de strain gage de acordo com a VDI/VDE 2635 ou padrões comparativos que automaticamente incluem a cola).

Materiais de colagem pode ser diferenciados da seguinte forma com relação à tecnologia de aplicação:

Adesivos de cura a frio

Eles podem ser facilmente aplicados e não precisam de muito esforço. São colas single component que começam a cura quando, por exemplo, o ar é retirado ("anaeróbico") e colas two-component que devem ser misturadas antes da aplicação. Colas com tempo de reação muito curto são também chamadas de "supercolas". Elas são aplicadas, de preferência, em ensaios experimentais.

Colas de cura a quente

Esta cola só pode ser usada se o objeto testado possa atingir a temperatura de cura necessária. Isso é geralmente possível na fabricação de transdutores, mas também onde os strain gages possam ser instalados antes da montagem do equipamento ou onde as peças possam ser desmontadas para a instalação do strain gage. Ao contrário da cola de cura a frio, a cola de cura a quente oferece uma ampla gama de aplicações a altas temperaturas e é ideal para atender às altas exigências de precisão na produção de transdutores.

Material de colagem (cola)
Principais área de aplicação
Material
Faixa de temperatura (aprox.) para relacionado ao ponto zero1) e para medições relacionadas ao não ponto zero2) 
N° de componentes
X60, cura a frio (supercola) Análise experimental Metacrilato 1) de -200°C até +60°C
(de -328°F até +140°F)
2
2) de -200°C até +80°C
(de -328°F até +176°F)
Z70, cura a frio (supercola)

Análise experimental, fabricação de transdutores com menores requisitos de precisão

Cianoacrilato 1) de -55°C até +100°C
(de -67°F até +212°F)
1
2) de -70°C até +120°C
(de -94°F até +248°F)
X120, cura a frio Instalação de fibras óticas Resina epóxi 1) de -55°C até +120°C
(de -67°F até +248°F)
2
X280,cura a frio Análise experimental Resina epóxi 1) de -200°C até +200°C
(de -328°F até +392°F)
2
2) de -200°C até +280°C
(de -328°F até +536°F)
EP150, cura a quente

Análise experimental em faixa elevada de temperatura, fabricação de transdutor

Resina epóxi 1) de -70°C até +150°C
(de -67°F até +302°F)
1
2) de -70°C até +150°C
(de -67°F até +302°F)
EP310N, cura a quente Análise experimental em faixa elevada de temperatura, fabricação de transdutor Resina epóxi 1) de -269°C até +260°C
(de -454°F até +500°F)
2
2) de -270°C até +310°C
(de -454°F até +590°F)
EP 150 Stick-on, cura a quente Fabricação de transdutor Resina epóxi 1) de -190°C até +200°C
(de -310°F até +392°F)
-  
2) de -190°C até +200°C
(de -310°F até +392°F)

1) Com medição relacionada ao ponto zero , os valores medidos são referenciados ao ponto zero (geralmente medições estáticas).

2) Com medição não-relacionada ao ponto zero, o ponto zero pode flutuar, apenas a parte dinâmica é importante (medição dinâmica).

3) Os limites de temperatura especificados flutuam e dependem dos strain gages usados, na precisão esperada da medição e no processo de cura.

 

Material de colagem (cola)
Vida Útil
Condições de cura
Ideal para strain gages das famílias
Temperatura
Tempo 
Pressão de contato
Y, C, M, D
G
A,U
E
X60,
cura a frio (supercola)
de 3 a 5 min 0°C (32°F)
20°C (68°F)
35°C (95°F)
60 min.
10 min.
02 min.
Pressão do polegar o o o
Z70,
cura a frio (supercola)
-

05°C (41°F)
20°C (68°F)
30°C (86°F)

10 min.
01 min.
30 seg.
Pressão do polegar o o o o
X120, cura a frio -

20°C (68°F)

30°C (86°F)

60°C (140°F)

40h

20h

03h

 –

– 

X280, cura a frio 30 min. 20°C (68°F)
65°C (149°F)
95°C (203°F)
08h
02h
01h
de 0,05 até 2N/mm2

o

o

EP150, cura a quente - 60°C (320°F)
170°C (338°F)
190°C (374°F)
06h
03h
01h
de 0,3 até 0,5N/mm2

 •

 •

• 

EP310N, cura a quente  4 semanas 150°C (302°F)
180°C (356°F)
200°C (392°F)
03h
01h
0,5h
de 0,1 até 0,5N/mm2

 •

 •

 • 

• 

EP 150 Stick-on,
cura a quente
 - 160°C (320°F)
170°C (338°F)
190°C (374°F)
06h
03
01h
de 0,3 até 0,5N/mm2

 •

 •

 • 

 

•  Excelente combinação entre strain gage e material de colagem

o  Adequado, mas sacrificando uma parte da faixa de temperatura do strain gage ou do material de colagem

–  Combinação inadequada

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.