Material de colagem (cola) | Principais área de aplicação | Material | Faixa de temperatura (aprox.) para relacionado ao ponto zero1) e para medições relacionadas ao não ponto zero2) | N° de componentes |
P250/P250-R, cura a quente | Análise experimental | Resina fenólica | 1) | -196°C …+250°C [-320°F …+482°F] | 1 |
2) | -196°C …+250°C [-320°F …+482°F] |
X60, cura a frio (supercola) | Análise experimental | Metacrilato | 1) | de -200°C até +60°C (de -328°F até +140°F) | 2 |
2) | de -200°C até +60°C (de -328°F até +140°F) |
Z70, cura a frio (supercola) | Análise experimental, fabricação de transdutores com menores requisitos de precisão | Cianoacrilato | 1) | de -55°C até +100°C (de -67°F até +212°F) | 1 |
2) | de -70°C até +120°C (de -94°F até +248°F) |
X120, cura a frio | Instalação de fibras óticas | Resina epóxi | 1) | de -55°C até +120°C (de -67°F até +248°F) | 2 |
X280,cura a frio | Análise experimental | Resina epóxi | 1) | de -200°C até +200°C (de -328°F até +392°F) | 2 |
2) | de -200°C até +280°C (de -328°F até +536°F) |
EP150, cura a quente | Análise experimental em faixa elevada de temperatura, fabricação de transdutor | Resina epóxi | 1) | de -70°C até +150°C (de -67°F até +302°F) | 1 |
2) | de -70°C até +150°C (de -67°F até +302°F) |
EP310N, cura a quente | Análise experimental em faixa elevada de temperatura, fabricação de transdutor | Resina epóxi | 1) | de -269°C até +260°C (de -454°F até +500°F) | 2 |
2) | de -270°C até +310°C (de -454°F até +590°F) |
EP150 Stick-on, cura a quente | Fabricação de transdutor | Resina epóxi | 1) | de -190°C até +200°C (de -310°F até +392°F) | - |
2) | de -190°C até +200°C (de -310°F até +392°F) |
1) Com medição relacionada ao ponto zero , os valores medidos são referenciados ao ponto zero (geralmente medições estáticas).
2) Com medição não-relacionada ao ponto zero, o ponto zero pode flutuar, apenas a parte dinâmica é importante (medição dinâmica).
3) Os limites de temperatura especificados flutuam e dependem dos strain gages usados, na precisão esperada da medição e no processo de cura.
Material de colagem (cola) | Vida Útil | Condições de cura | Ideal para strain gages das famílias |
Temperatura | Tempo | Pressão de contato | Y, C, M, D | G | A,U | E |
P250/P250-R, cura a quente | Ilimitada | 160°C (320°F) 180°C (356°F) para pós-cura | 4,5h + 1h pós-cura
| 10 – 50 N /cm² | • | • | • | – |
X60, cura a frio (supercola) | de 3 a 5 min. | 0°C (32°F) 20°C (68°F) 35°C (95°F) | 60 min. 10 min. 02 min. | Pressão do polegar | o | o | o | – |
Z70, cura a frio (supercola) | - | 05°C (41°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) | 10 min. 01 min. 30 seg. | Pressão do polegar | o | o | o | o |
X120, cura a frio | - | 20°C (68°F) 30°C (86°F) 60°C (140°F) | 40h 20h 03h | – | – | – | – | – |
X280, cura a frio | 30 min. | 20°C (68°F) 65°C (149°F) 95°C (203°F) | 08h 02h 01h | de 0,05 até 2N/mm2 | o | o | o | o |
EP150, cura a quente | - | 60°C (320°F) 170°C (338°F) 190°C (374°F) | 06h 03h 01h | de 0,3 até 0,5N/mm2 | • | • | • | • |
EP310N, cura a quente | 4 semanas | 150°C (302°F) 180°C (356°F) 200°C (392°F) | 03h 01h 0,5h | de 0,1 até 0,5N/mm2 | • | • | • | • |
EP150 Stick-on, cura a quente | - | 160°C (320°F) 170°C (338°F) 190°C (374°F) | 06h 03 01h | de 0,3 até 0,5N/mm2 | • | • | • | • |
• Excelente combinação entre strain gage e material de colagem
o Adequado, mas sacrificando uma parte da faixa de temperatura do strain gage ou do material de colagem
– Combinação inadequada