Como... trabalhar com o PMX!
O PMX é um instrumento de medição preciso, confiável e flexível, ideal para processar grandes volumes de dados para aplicações multicanais. Os seguintes artigos técnicos descrevem em detalhes como operar o Sistema amplificador de medição modular PMX em diferentes cenários:
- Usando canais calculados no PMX
- Conectando e ajustando sensores
- Trabalhando com fieldbus e aplicação CoDeSys
- ... e muitos mais cenários!
Se você tiver dúvidas, não hesite em entrar em contato com a HBM para obter mais suporte.

Métodos de escala
Assistente de Ajuste PMX
Esta nota técnica fornece uma instrução sobre como ajustar um sensor com o PMX. Existem duas abordagens disponíveis para ajustar sensores usando o PMX: Um canal de referência do PMX pode ser usado, ou um valor de referência pode ser inserido manualmente.
Inicie sessão para baixarMatriz de compensação PMX
Esta nota técnica lhe dará uma explicação sobre como compensar o efeito de crosstalk dos valores medidos usando a matriz compensação. Neste exemplo, é utilizado um transdutor multicomponente, que é capaz de medir valores de força dentro de todos os graus de liberdade.
Inicie sessão para baixarPMX CASMA-Filter
Aqui você receberá instruções sobre como obter a média de um sinal de torque ruidoso com o uso do filtro CASMA (Crank Angle Sampled Moving Average). Ele trabalha com sincronismo angular e é independente do tempo, o que o torna capaz de reagir a mudanças na velocidade da rotação. O PMX fornece um canal calculado próprio para este propósito.
Inicie sessão para baixarIntegração Fieldbus
PMX com CLP Siemens e ProfiNet
Esta nota técnica fornece instruções sobre como criar um projeto com o Siemens TIA Portal, que conecta o PMX a um CLP da Siemens. Além disso, você receberá uma breve explicação sobre como monitorar as medições do PMX no TIA Portal. É recomendado um conhecimento básico sobre as conexões ProfiNet e o PMX.
Inicie sessão para baixarPMX com CLP Beckhoff e EtherCat
Aqui você receberá instruções sobre como criar um projeto com o TwinCAT que conecta o PMX a um CLP da Beckhoff. Além disso, há uma breve explicação sobre como monitorar as medições do PMX no TwinCat. É recomendado um conhecimento básico sobre as conexões ProfiNet e o PMX.
Inicie sessão para baixarPMX com CLP Allen-Bradley e Ethernet/IP
Este é um guia para criação de um projeto utilizando o RSLogix5000, conectado o PMX ao controlador Allen-Bradley via Ethernet/IP. Além disso, há uma pequena explicação de como valores medidos podem ser monitorados pelo PMX, dentro do software. Conhecimento básico de redes Ethernet/IP e PMX é recomendado.
Inicie sessão para baixarCanais calculados
Calculando o ponto de introdução da força com o PMX
Esta nota técnica fornecerá instruções sobre como determinar o ponto de introdução de força em uma placa com três transdutores de força.
Inicie sessão para baixarPMX como controlador PID
Aqui você receberá instruções sobre como criar um controlador PID com o PMX. Neste exemplo particular, um circuito RC de primeira ordem simples é controlado. Para demonstrar um processo repetitivo, um sinal periódico é gerado pelo gerador de sinal interno do PMX. Este sinal é exemplar para qualquer processo e pode ser trocado por outros sinais (por exemplo, de sensores).
Inicie sessão para baixarAplicações CODESYS
Aplicações CODESYS com PMX
Esta nota técnica fornece um guia de início rápido para iniciar os aplicativos CODESYS para PMX. A experiência básica com o CODESYS é assumida. Ajuda adicional está disponível nos exemplos normalmente instalados na área de trabalho quando o pacote PMX é importado e na ajuda on-line do pacote.
Inicie sessão para baixarAplicação CODESYS - Armazenamento de dados
Aqui você receberá um guia sobre como criar um aplicativo CODESYS no PMX. A experiência básica com o CODESYS é assumida. Ajuda adicional está disponível nos exemplos normalmente instalados na área de trabalho quando o pacote PMX é importado e na ajuda on-line do pacote.
Inicie sessão para baixar