Aquisição de dados em tempo real
A tecnologia da HBM é especialmente fácil de usar em aplicações práticas: Antes de começar, os termopares são primeiramente calibrados convenientemente pelo software LabVIEW* através de uma interface aberta do QuantumX. Em seguida, os termo-transdutores são distribuídos ao longo do bloco do motor, cabeça do cilindro, sistema de escape e aplicado em diferentes profundidades do material. O banco de ensaio “roda” através de vários pontos de operação durante o teste para simular diferentes tipos de carregamento encontrado durante a condução. O QuantumX registra as temperaturas e encaminha as informações para o sistema do banco de ensaio por meio de saídas escaláveis em tempo real.
Medição de temperatura no QuantumX com LabVIEWTM
"O nosso sistema é integrado ao banco de ensaios de medição através do Gateway QuatumX CANbus. Nós temos acesso imediato a todos os dados de temperatura e somos capazes de trabalhar com os dados", explica Kanzenbach. 300 valores de temperatura por segundo podem ser registrados e transferidos para cada canal com uma largura de banda de até 15 Hz com resolução de 24 bits, imune a interferências. A calibração térmica da cadeia de medição baseado em apenas dois pontos de medição, permite uma melhoria mais significativa na precisão da medição. Isso garante que mesmo pequenas mudanças de temperatura dinâmicas sejam gravadas.
Em seguida, os dados são combinados no banco de ensaios com outros valores do motor, como velocidade e torque. O transdutor de torque T11F com inércia otimizada, projetado para velocidades muito altas (até 30.000 rpm) é usado para esta aplicação. Os resultados tornam possível calcular a distribuição da temperatura no motor em diferentes níveis de carga do motor. "Com esta medição de alta precisão de temperatura, os engenheiros podem, em seguida, melhorar a eficiência do motor ainda mais", conclui Kanzenbach.
* LabVIEW é uma marca registrada da National Instruments Corporation.