Drivers para conectar Sistemas de Aquisição de Dados da HBM ao LabVIEW

A HBM oferece diferentes drivers para integrar os sistemas de aquisição de dados (DAQ) da HBM no LabVIEW. Aproveite os sistemas precisos de aquisição de dados e a integração conveniente com o LabVIEW!

Para o QuantumX, SomatXR, PMX e MGCplus utilize o driver HBM para LabVIEW:  

  • Encapsulamento amigável das funções do dispositivo em VIs (Virtual Instruments)
  • Dados de vários dispositivos e canais podem ser adquiridos com apenas oito VIs
  • VIs disponíveis completos com interfaces de usuário para verificação de dispositivos e seleção de canais
  • Exemplos comentados e documentação para integração fácil

Os usuários destes três sistemas de aquisição de dados da HBM se beneficiam duas vezes: Comandos gerais como varredura de dispositivo, seleção de canal e medição são os mesmos para estes três sistemas, portanto, nenhuma reprogramação desses componentes é necessária ao mudar para um novo hardware.

Para Genesis HighSpeed e Perception:

  • O LabVIEW pode ser usado para controlar o software Perception da HBM (e o hardware Genesis HighSpeed através dele) usando a API RPC/COM Perception. Isso também inclui uma interface ActiveX.
  • A GEN DAQ API pode ser usada para integração direta do hardware Genesis HighSpeed no LabVIEW. Isto permite acesso a configurações de hardware, como controle de aquisição ou configurações de carregamento / salvamento.

Para PACEline CMD600:

  • Funcionalidade é fornecida no LabVIEW através de VIs
  • O driver é fornecido gratuitamente na seção de download do PACEline CMD600 com um exemplo e documentação

 

HBMshop


Título / DescriçãoIdioma
Catálogos
English
German
Manuais de Operação

Perception RPC using LabVIEW

English
Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Data: 01/2017  |  Versão: 3.0  |  Tamanho: 11 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Data: 01/2017  |  Versão: 3.0  |  Tamanho: 12 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
Software

LabView Demo program using the Perception RPC interface

Data: 08/2014  |  Tamanho: 144 MB

Multi idiomas

LabView source code of the Perception GEN DAQ LabVIEW Demo

Data: 08/2014  |  Tamanho: 1 MB

Multi idiomas

*LabVIEW é marca registrada da empresa National Instruments. Nenhum software ou produto HBM aqui listado é afiliados ou homologado por, ou patrocinado pela empresa National Instruments.

Sistemas DAQ relacionados

QuantumX: Sistema de Aquisição de Dados compacto HBM
O sistema de aquisição de dados QuantumX da HBM é a ferramenta perfeita para todas as suas necessidades em teste e medição
SomatXR
Desenvolvido para uso em ambientes adversos, o SomatXR oferece uma ampla faixa de temperatura e é protegido contra umidade, poeira, impacto e vibração
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista