Nova célula de carga digital Nova célula de carga digital | HBM

Novos conceitos de sensores permitem que fabricantes de balanças de controle entrem em novos segmentos de mercado

A HBM apresenta a última geração de células de carga para pesagem dinâmica: soluções individuais, mesmo para desafios especiais

Conceito de sensores inovadores, baseados em tecnologia de strain gages tornam possível para os fabricantes de balanças de controle e de triagem e máquinas de embalagem desenvolver novas linhas de produtos competitivos. Com os custos dos componentes consideravelmente mais econômicos, alta precisão e alta velocidade de processamento, a última geração de células de carga gerou um rebuliço no mercado para pesagem dinâmica.

Células de carga baseadas na tecnologia strain gage (SG) estão agora disponíveis em sua última geração, que oferece melhorias significativas em termos de precisão e velocidade de processamento. Com um preço até 60% mais barato do que os sensores baseados em "compensação de força de medição eletromagnética", frequentemente utilizado até agora, células de carga SG modernas podem desenvolver completamente novos tipos de máquinas e segmentos de mercado, especialmente para balanças de triagem e de controle na indústria de alimentos.

A próxima célula de carga digital FIT7A da HBM é um membro desta nova geração. Ela já foi testada pelos primeiros clientes-piloto e foi introduzida no mercado em Janeiro de 2015. Com precisão classe C4 (desvio padrão com capacidade máxima de 10 kg é de 0,1 g), a nossa nova célula de carga digital, em combinação com o novo software correspondente, é capaz de processar, pelo menos, 120 pesagens por minuto.

Também é 100% compatível com as versões anteriores (mecânica e software), que significa que ela é mais fácil e barata para atualizar os desempenhos de máquinas "antigas" e sistemas.

Esta novidade é apenas um exemplo do aumento da produtividade das células de carga SG para aplicações de pesagem dinâmica. "Fabricantes de máquinas para a indústria de alimentos, em particular, muitas vezes têm exigências muito especiais. A HBM está, portanto, oferecendo uma gama completa de produtos, completamente revisada e adaptada para esses mercados", explica Henrik Jensen Bache, engenheiro de vendas da HBM para tecnologia de pesagem em mercados do norte da Europa.

Por exemplo, a célula de carga "asséptica" PW27 da HBM é adequada para a verificação de enchimentoprocessos de dosagem em um ambiente com os mais rigorosos requisitos de higiene. Graças ao seu design especial, a célula de carga PW27 é fácil de limpar, o que reduz paradas para máquinas de enchimento. Para condições de funcionamento especialmente desafiadoras, a HBM também oferece a célula de carga PW15AH com o maior grau possível de proteção IP68 e IP69K. Até é capaz de suportar o processamento de limpeza de alta pressão.

"O sucesso de um controlador de peso sempre depende da interação entre o projeto das máquinas e os componentes adequados", explica Henrik Jensen Bache. Com a nova célula digital de carga e as últimas células de carga e toda a gama de células de carga, a HBM está fornecendo uma base adequada para o desenvolvimento da última geração de controladores de peso -, mantendo os custos e as despesas gerais sob controle.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Green check mark Sua proposta personalizada

Green check mark Consultoria técnica gratuita

Green check mark Resposta rápida de nosso especialista