GN816: Placa de Entrada Basic/IEPE ISO 200kS/s GN816: Placa de Entrada Basic/IEPE ISO 200kS/s | HBM

Placa de Entrada Basic/IEPE ISO 200 kS/s (GEN816)

A Placa de Entrada Basic/IEPE ISO 200kS/s para DAQ da família Genesis é um condicionador de sinal de aplicações em geral para uso com entrada de tensão, sinais condicionados externamente ou ponteiras de tensão e correntes. Esta placa também suporta sensores IEPE e TEDS classe 1 para fácil configuração dos canais de aquisição.

Cada canal é equipado com um amplificador de entrada independente de ampla faixa, um filtro analógico anti-aliasing 7-pole Bessel ou Butterworth, filtros digitais selecionáveis Bessel, ButterworthElliptic IIR e um conversor de 18bits analógico-para-digital.

O amplificador oferece entradas de tensão de ±10mV até ±50V. O modelo usa um conector BNC isolado para cada canal.

Para análises em tempo real, a placa oferece ciclos em tempo real ou cálculos baseados em timer.

A detecção automática de cruzamento de zero permite cálculos TrueRMS assíncronos, médias ou outros cálculos que podem ser usados para iniciar a gravação.

Se for suportado pelo mainframe selecionado, a placa de entrada da série GEN DAQ oferece 16 entradas digitais, 2 saídas digitais e 2 canais timer/counter.

Principais Características

  • Suporte a sensor IEPE;
  • Suporte a TEDS classe 1 para IEPE;
  • 8 canais analógicos;
  • Entradas diferenciais, desbalanceadas e isoladas;
  • Faixa de entrada de ±10mV até ±50V;
  • Filtros digitais selecionáveis Bessel, Butterworth e Elliptic.
  • Taxa de amostragem de 200kS/s;
  • Resolução de 18bits;
  • Memória de 200MB;
  • Um conector isolado de metal BNC para cada canal;
  • Cálculos em tempo real;
  • Trigger em tempo real;
  • Suporte a evento Digital/Timer/Contador.

Product Literature

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
GEN series GN815 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN815 - Data Sheet English
GEN series GN815 - Datenblatt German
GEN series GN815 - Hoja de características Spanish
GEN series GN815 - Prospetto dati Italian
GEN series GN815 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN815 - データシート Japanese
GEN series GN815 - 数据表 Chinese
GEN series GN816 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN816 - Data Sheet English
GEN series GN816 - Datenblatt German
GEN series GN816 - Hoja de características Spanish
GEN series GN816 - Prospetto dati Italian
GEN series GN816 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN816 - データシート Japanese
GEN series GN816 - 数据表 Chinese
Catálogos
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Quick Start Guides
KAB2139 - Guia rápido English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
Outros
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.