O que isso significa para você?

  • Posicionar os strain gages durante a instalação se torna mais fácil;
  • A confiança nas medições é maior;
  • A vida útil é estendida através de redução do tensionamento dos cabos.

A HBM está a frente do tempo ao garantir que seus strain gages pré-cabeados já cumpram com os requisitos RoHS. Nenhuma solda de chumbo é usada, de modo que seu uso em uma vasta gama de aplicações é possível a longo prazo.

O comprimento dos cabos varia de 0,5m até 10m, com opção de conector RJ11 montado.

Necessidades especiais

Você tem necessidades especiais que não são atendidas por nenhum strain gage de nossa família de produtos? Está procurando por um strain gage que é similar ao produto que usa atualmente? Projetou seu próprio strain gage?

Entre em contato com a HBM: iremos produzir strain gages personalizados, de acordo com suas necessidades, a partir de 20 pacotes.

Produtos Relacionados

Strain Gages Lineares LY
Strain gages lineares com 1 grid de medição são a primeira escolha para medições de deformação em uma única direção.
XY T Rosetas com 2 Grids
Os strain gages XY tipo rosetas T possuem 2 grids de medição, dispostos a um ângulo de 90º afastados um do outro.
Strain Gauges Torção/Cisalhamento com 2 Grids
Os modelos XY1, XY2 e XY4 são strain gauges em forma de V com 2 grids de medição dispostos em um ângulo de cerca de 45° em relação ao eixo do SG.

Recomendado para você

Células de Carga
A HBM é líder mundial na tecnologia de pesagem e de células para medição de carga. Millhares de clientes ao redor do mundo confiam nos produtos da HBM.
Série Y: Ampla Variedade para Aplicações Padrão
O padrão: Com mais de 2000 diferentes modelos, a escolha ideal para, praticamente, qualquer tarefa de medição.
Soluções em Monitoramento para Engenharia Civil
Monitore todo o ciclo de vida de sua estrutura, desde o projeto, a construção, a operação até uma reforma ou final do ciclo usando as soluções HBM.
Monitoramento de turbinas eólicas
Ganhe insight sobre sua turbina eólica ao monitorá-la com sistemas de medição de alta qualidade além de instalação profissional on-site.
Configurando sensores ópticos de deformação
Aprenda como configurar corretamente uma cadeia de medição óptica de deformação da HBM FiberSensing para uma instalação bem sucedida.

Strain gages pré-cabeados: utilização rápida, segura e conveniente

Deixe que a HBM faça sua solda e peça seus strain gages já pré-cabeados. Você não precisará mais soldar cabos em seus strain gages, evitando assim, possíveis erros. A HBM criou um serviço de "Entrega Rápida" para pequenas encomendas, o que permite enviar o strain gage já com o cabo soldado de uma forma mais ágil.

E o melhor de tudo: novos materiais tem sido usados para tornar os fios de conexão mais flexíveis e de fácil uso. Além disso, a faixa de temperatura foi expandida para 150°C, abrindo assim novas aplicações.

Vantagens

Uma vantagem que apenas a HBM é capaz de oferecer a você é strain gage pré-cabeado com isolação em fluoropolymer, que previne que o fio enrole durante a instalação.

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista